ファイナンシャル・ネットワーク・ラボの効率を高める方法

ベロシティ・コア
+ Velocity Core

ファイナンシャル・ネットワーク・ラボの効率向上

金融企業は、年間に数回繰り返されることも多い、適時なコンプライアンス、消費者への責務、データの完全性、セキュリティ保証といった規制要件を満たしつつ、ますます複雑化するネットワークのテストをより迅速に行う必要があります。 テストチームは、新機能、リリース、インフラストラクチャの変更を検証し、実環境の負荷下でもSLAが維持されることを確認しなければなりません。一般的な環境では、テストラボは技術やベンダーごとに区分され、顧客の施設やベンダーの施設に分散しています。ラボのセットアップには数週間を要し、複数の技術者が必要となる場合があります。セットアップの手間を省くために、一部のラボは固定されたままにされているため、柔軟性が制限されています。テストの実行には数ヶ月を要し、レポートは手作業で作成されます。また、新機能のテスト計画の策定とテストの実行には、通常9~12ヶ月を要します。

サイロ化はさらなるリスクを生み出します。環境を横断した統合テストが行われないと、ラボではテストされなかった問題が本番環境で表面化してしまいます。統合環境では障害テストが最小限にとどまるか、あるいは全く行われないため、耐障害性や復旧能力が検証されないままとなります。 複数のツールやプロセスにより作業が重複し、ベストエフォート型のテストプールに費用を支払っているベンダーは、カバレッジが保証されないままコストを増大させています。チーム間で共有機器の奪い合いが発生し、待ち時間の発生や稼働停止期間が生じています。エンジニアには、各チームごとに、再利用可能なトポロジテンプレートからオンデマンドで予約・再構築可能な仮想ラボ、手動テストケースから変換された自動化された回帰テストスイート、環境を横断した統合テストおよび障害テスト、そしてテスト計画に対する進捗を追跡する一元化されたレポート機能が必要です。

ファイナンシャル・ネットワーク・ラボの効率化ソリューション

金融企業向けのキーサイト・ラボ近代化ソリューションは、物理、仮想、およびハイブリッドのラボリソースを、各テストチームごとに仮想ラボとして統合します。 Keysight Velocity Core を通じて、各チームは指定された時間帯にリソースを予約し、必要なトポロジーのテンプレートを作成し、スイッチングファブリック全体にわたる透過的な L1/L2 接続を含む、完全に自動化されたトポロジーの構築を実行できます。Velocity iTest は、テストケースの取得、開発、自動化を行う一元化された環境を提供し、その結果は計画に対する進捗状況を追跡するレポートエンジンに反映されます。このプラットフォームは、社内およびサードパーティ製の自動化ツールや CI/CD パイプラインと統合されています。 キーサイトのサービスは、ラボの資産管理、物理設計、ネットワーク統合、および手動テストの自動化を網羅しています。自動化機能は、環境を横断した統合や障害テストをサポートし、使用されていない機器の電源をオフにします。あるケーススタディでは、平均テスト所要時間が40%短縮され、市場投入までの時間が40%から80%短縮されました。

「金融ネットワーク・ラボの効率化ソリューション」のブロック図をご覧ください

ファイナンシャル・ネットワーク・ラボの効率化ソリューション

当社の「Financial Network Lab」の効率化ソリューションの製品をご覧ください

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?