Como aumentar a eficiência do Laboratório de Redes Financeiras

Velocity Core
+ Velocity Core

Melhorar a eficiência do Laboratório de Redes Financeiras

As instituições financeiras precisam testar redes cada vez mais complexas com maior rapidez, ao mesmo tempo em que cumprem os requisitos regulatórios relativos à conformidade em tempo hábil, às obrigações para com o consumidor, à integridade dos dados e à garantia de segurança — muitos dos quais se repetem várias vezes por ano. As equipes de teste validam novos recursos, lançamentos e mudanças na infraestrutura e precisam confirmar se os SLAs são cumpridos sob cargas reais. Em um ambiente típico, os laboratórios são segregados por tecnologia ou fornecedor e distribuídos entre as instalações dos clientes e as dos fornecedores. A configuração dos laboratórios pode levar semanas e exigir vários técnicos. Alguns laboratórios permanecem estáticos para evitar o esforço de configuração, o que limita a flexibilidade. As execuções de teste levam vários meses com relatórios gerados manualmente, e a elaboração de planos de teste e a execução de testes para um novo recurso geralmente levam de nove a 12 meses.

Os silos geram riscos adicionais. Sem testes de integração entre ambientes, problemas que nunca foram testados em laboratório vêm à tona na produção. Os testes de falhas são mínimos e inexistentes em ambientes integrados, deixando a resiliência e a recuperação sem verificação. Várias ferramentas e processos duplicam o esforço, e os fornecedores contratados para conjuntos de testes “best-effort” aumentam os custos sem garantir a cobertura. As equipes disputam equipamentos compartilhados, criando atrasos nas filas e períodos de inatividade. Os engenheiros precisam de um laboratório virtual para cada equipe que possa ser reservado e reconstruído sob demanda a partir de modelos de topologia reutilizáveis, conjuntos de testes de regressão automatizados convertidos a partir de casos de teste manuais, testes de integração e de falhas entre ambientes, além de relatórios centralizados que acompanhem o progresso em relação ao plano de testes.

Solução de Eficiência para Laboratórios de Redes Financeiras

As soluções de modernização de laboratórios da Keysight para empresas do setor financeiro agrupam recursos físicos, virtuais e híbridos em um laboratório virtual para cada equipe de teste. Por meio do Keysight Velocity Core, as equipes reservam recursos para um intervalo de tempo designado, criam modelos para as topologias necessárias e acionam a construção totalmente automatizada dessas topologias, incluindo conectividade L1/L2 transparente em toda a malha de comutação. O Velocity iTest oferece um ambiente centralizado para capturar, desenvolver e automatizar casos de teste, com os resultados alimentando um mecanismo de relatórios que acompanha o progresso em relação ao plano. A plataforma se integra a ferramentas de automação internas e de terceiros, bem como a pipelines de CI/CD. Os serviços da Keysight abrangem o inventário do laboratório, o projeto físico, a integração de rede e a conversão de testes manuais. A automação oferece suporte à integração entre ambientes e a testes de falhas, além de desligar equipamentos ociosos. Em um estudo de caso, a duração média dos testes melhorou em 40% e o tempo de lançamento no mercado melhorou entre 40% e 80%.

Veja o diagrama de blocos da solução de eficiência do laboratório de redes financeiras

Solução de Eficiência para Laboratórios de Redes Financeiras

Conheça os produtos da nossa solução de eficiência laboratorial da rede financeira

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?