如何確保符合 IEC 61000-4-11 標準的符合性測試

Pro 三相交流電源供應器
+ 旗艦三相交流電源供應器

測試電源干擾耐受性

電機與電子設備必須在不穩定的電源條件下可靠運行,包含電壓驟降、短暫中斷和電壓變動。IEC61000-4-11 標準定義了評估設備對此類干擾之耐受性的測試方法,以確保產品在實際環境中的安全性、耐用性與合規性。

工程師必須模擬精確的干擾波形,並在不同的電源條件等級下驗證裝置行為。準確且可重複的測試對於預防設備故障、將停機時間降至最低,以及確保符合國際 EMC 標準至關重要。

IEC 61000-4-11 符合性測試解決方案

執行 IEC61000-4-11 預先合規測試需要三相交流電源供應器,以便在受控條件下產生精確的電壓驟降、變動與中斷。Keysight Pro 三相交流電源供應器提供精確的波形控制,以模擬實際世界的電源干擾。結合 PathWave BenchVue BV0030B 軟體,工程師可以有效率地自動化測試序列並設定干擾效能輪廓。這種整合的方法有助於實現可重複的測試與簡化的驗證工作流程。這些功能共同協助工程師執行有效的預先合規測試,並評估電機與電子設備在電源干擾條件下的韌性。

檢視 IEC61000-4-11 合規測試解決方案的方塊圖

IEC 61000-4-11 符合性測試解決方案的方塊圖

探索適用於 IEC61000-4-11 合規測試解決方案的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?