IEC 61000-4-11 準拠試験を確実に実施する方法

プロ用三相交流電源
+ Pro三相交流電源

電源外乱に対するイミュニティ試験

電気・電子機器は、電圧ディップ、瞬時停電、電圧変動などの不安定な電源条件下でも確実動作する必要があります。IEC 61000-4-11規格は、これらの外乱に対する機器のイミュニティを評価するための試験方法を規定しており、現実の環境における製品の安全性、耐久性、および適合性を保証します。

エンジニアは、正確な外乱波形をシミュレートし、さまざまなクラスの電源条件下でのデバイスの挙動を検証する必要があります。機器の故障を防ぎ、ダウンタイムを最小限に抑え、国際的なEMC規格への適合を確実にするためには、正確かつ再現性のある試験が不可欠です。

IEC 61000-4-11 準拠試験ソリューション

IEC 61000-4-11事前適合試験の実施には、制御された条件下で正確な電圧ディップ、変動、停電を生成できる三相AC電源が必要です。Keysight Pro 三相AC電源は、現実世界の電源外乱をシミュレートするための正確な波形制御を提供します。PathWave BenchVue BV0030Bソフトウェアと組み合わせることで、エンジニアはテストシーケンスを自動化し、外乱プロファイルを効率的に構成できます。この統合アプローチにより、再現性の高いテストと効率的な検証ワークフローが可能になります。これらの機能を組み合わせることで、エンジニアは効果的な事前適合試験を実行し、電源外乱条件下における電気・電子機器のレジリエンスを評価することができます。

IEC 61000-4-11適合性試験ソリューションのブロック図を見る

IEC 61000-4-11 準拠試験ソリューションのブロック図

IEC 61000-4-11適合性試験ソリューション向け製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?