アンチアイランディング保護機能の試験方法

太陽光発電アレイシミュレータ
+ 太陽電池アレイシミュレータ

安全な系統解列動作の確保

単独運転防止機能は、系統連系型太陽光インバータにとって重要な安全要件であり、停電時や異常状態時に発電システムが系統から解列されることを保証します。単独運転状態を検出できない場合、電力会社の人員に安全上のリスクをもたらし、接続機器を損傷する可能性があります。エンジニアは、電圧偏差、周波数変動、負荷ミスマッチなど、さまざまな系統故障シナリオ下でインバータのシャットダウン動作を検証する必要があります。正確な単独運転防止テストには、動的な系統擾乱と並行して太陽光発電(PV)入力条件を制御してシミュレーションし、規制基準への準拠を確認することが求められます。

太陽光発電アレイシミュレーションとI-V曲線モデリングを使用することで、エンジニアは現実的な太陽光発電条件をエミュレートしながら、制御された系統擾乱を導入して単独運転防止イベントをトリガーできます。これにより、再現性のあるインバータ検証が可能になり、エンジニアは応答時間を測定し、シャットダウンしきい値を確認し、システム安定性を評価できます。制御されたラボ環境で単独運転防止テストを実施することで、チームはコンプライアンスを確保し、インバータの信頼性を向上させ、複雑なフィールドテストの必要性を減らすことができます。このアプローチは、系統連系型太陽エネルギーシステムの安全で堅牢な運用を確保しながら、開発を加速します。

アイランド現象防止機能の試験ソリューション

このソリューションにより、エンジニアは太陽光発電アレイシミュレーションと制御されたテスト条件を使用して、系統連系型インバータの単独運転防止機能を検証できます。現実的なPV入力および系統擾乱シナリオをエミュレートすることで、ユーザーはインバータのシャットダウン応答を確認し、検出時間を測定し、安全基準への準拠を確保できます。このアプローチは、再現性のあるコンプライアンス試験をサポートし、フィールド検証の複雑さを軽減し、実世界での動作条件下におけるインバータ保護メカニズムへの信頼性を向上させます。

単独運転防止テストソリューションのブロック図

アイランド現象防止機能の試験方法

当社の単独運転防止テストソリューションの製品を探す

リソースのご紹介

単独運転防止テストに関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?