Wie man den Schutz vor Inselbildung testet

Photovoltaik-Anlagensimulatoren
+ Photovoltaik-Anlagensimulatoren

Sicherstellung eines sicheren Netztrennverhaltens

Der Inselbetriebsschutz ist eine entscheidende Sicherheitsanforderung für netzgekoppelte Solarwechselrichter. Er gewährleistet, dass sich die Stromerzeugungssysteme bei Stromausfällen oder anormalen Zuständen vom Netz trennen. Wird der Inselbetrieb nicht erkannt, kann dies Sicherheitsrisiken für das Personal der Energieversorger bergen und angeschlossene Geräte beschädigen. Ingenieure müssen das Abschaltverhalten des Wechselrichters unter verschiedenen Netzfehlerszenarien validieren, darunter Spannungsabweichungen, Frequenzverschiebungen und Lastungleichgewichte. Für präzise Tests des Inselbetriebsschutzes ist eine kontrollierte Simulation der Photovoltaik-Eingangsbedingungen in Verbindung mit dynamischen Netzstörungen erforderlich, um die Einhaltung der regulatorischen Normen zu überprüfen.

Mithilfe von Photovoltaik-Array-Simulationen und IV-Kennlinienmodellierung können Ingenieure realistische Solarstromerzeugungsbedingungen simulieren und gleichzeitig kontrollierte Netzstörungen einführen, um Inselnetz-Abschaltvorgänge auszulösen. Dies ermöglicht eine reproduzierbare Wechselrichtervalidierung, sodass Ingenieure Ansprechzeiten messen, Abschaltschwellenwerte bestätigen und die Systemstabilität bewerten können. Durch die Durchführung von Inselnetz-Abschalttests in einer kontrollierten Laborumgebung können Teams die Einhaltung von Normen sicherstellen, die Zuverlässigkeit der Wechselrichter verbessern und den Bedarf an komplexen Feldtests reduzieren. Dieser Ansatz beschleunigt die Entwicklung und gewährleistet gleichzeitig einen sicheren und robusten Betrieb netzgekoppelter Solarenergiesysteme.

Testlösung für den Schutz vor Inselbildung

Diese Lösung ermöglicht Ingenieuren die Validierung des Schutzkonzepts gegen Inselbildung (Anti-Islanding) in netzgekoppelten Wechselrichtern mithilfe von Photovoltaik-Array-Simulation und kontrollierten Testbedingungen. Durch die Emulation realistischer PV-Eingangs- und Netzstörungsszenarien können Anwender das Abschaltverhalten des Wechselrichters überprüfen, die Erkennungszeit messen und die Einhaltung von Sicherheitsstandards sicherstellen. Der Ansatz unterstützt wiederholbare Konformitätstests, reduziert die Komplexität der Validierung vor Ort und erhöht das Vertrauen in die Schutzmechanismen des Wechselrichters unter realen Betriebsbedingungen.

Blockdiagramm der Lösung zum Testen des Inselbildungsschutzes

Wie man den Schutz vor Inselbildung testet

Entdecken Sie Produkte für unsere Testlösung zum Schutz vor Inselbildung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?