IEC 61000-4-11 준수 테스트를 보장하는 방법

프로 3상 교류 전원 공급 장치
+ Pro 3상 AC 전원 공급 장치

전원 장애 내성 테스트

전기 및 전자 장비는 전압 딥, 단중단, 전압 변동을 포함한 불안정한 전원 조건에서도 안정적으로 작동해야 합니다. IEC 61000-4-11 표준은 이러한 장애에 대한 장비의 내성을 평가하는 테스트 방법을 정의하여 실제 환경에서 제품의 안전성, 내구성 및 규정 준수를 보장합니다.

엔지니어는 정밀한 장애 파형을 시뮬레이션하고 다양한 등급의 전원 조건에서 디바이스 동작을 검증해야 합니다. 정확하고 재현 가능한 테스트는 장비 고장을 방지하고, 가동 중단 시간을 최소화하며, 국제 EMC 표준 준수를 보장하는 데 매우 중요합니다.

IEC 61000-4-11 준수 테스트 솔루션

IEC 61000-4-11 사전 적합성 테스트를 수행하려면 제어된 조건에서 정밀한 전압 딥, 변동 및 중단을 생성할 수 있는 3상 AC 소스가 필요합니다. 키사이트 Pro 3상 AC 전원 공급기는 실제 전원 장애를 시뮬레이션하기 위한 정확한 파형 제어 기능을 제공합니다. PathWave BenchVue BV0030B 소프트웨어와 결합하면 엔지니어는 테스트 시퀀스를 자동화하고 장애 프로파일을 효율적으로 구성할 수 있습니다. 이러한 통합 접근 방식은 재현 가능한 테스트와 간소화된 검증 워크플로를 가능하게 합니다. 이러한 기능을 통해 엔지니어는 효과적인 사전 적합성 테스트를 수행하고 전원 장애 조건에서 전기 및 전자 장비의 복원력을 평가할 수 있습니다.

IEC 61000-4-11 적합성 테스트 솔루션 블록 다이어그램 보기

IEC 61000-4-11 준수 테스트 솔루션의 블록 다이어그램

IEC 61000-4-11 적합성 테스트 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

IEC61000-4-11 적합성 테스트를 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?