Como garantir os testes de conformidade com a norma IEC 61000-4-11

Fonte de alimentação trifásica profissional
+ Fonte de alimentação trifásica CA Pro

Teste de imunidade a perturbações na alimentação elétrica

Os equipamentos elétricos e eletrônicos devem funcionar de maneira confiável em condições instáveis de alimentação, incluindo quedas de tensão, interrupções breves e variações de tensão. A norma IEC 61000-4-11 define métodos de teste para avaliar a imunidade dos equipamentos a essas perturbações, garantindo a segurança, a durabilidade e a conformidade dos produtos em ambientes reais.

Os engenheiros devem simular formas de onda de perturbação precisas e validar o comportamento dos dispositivos sob diferentes classes de condições de alimentação. Testes precisos e repetíveis são essenciais para evitar falhas nos equipamentos, minimizar o tempo de inatividade e garantir a conformidade com as normas internacionais de EMC.

Solução para testes de conformidade com a norma IEC 61000-4-11

A realização de testes de pré-conformidade com a norma IEC 61000-4-11 requer uma fonte de corrente alternada trifásica capaz de gerar quedas, variações e interrupções precisas de tensão em condições controladas. As fontes de alimentação CA trifásicas da Keysight Pro oferecem controle preciso da forma de onda para simular perturbações de energia reais. Quando combinadas com o software PathWave BenchVue BV0030B, os engenheiros podem automatizar sequências de teste e configurar perfis de perturbação com eficiência. Essa abordagem integrada permite testes repetíveis e fluxos de trabalho de validação otimizados. Juntas, essas capacidades ajudam os engenheiros a realizar testes de pré-conformidade eficazes e a avaliar a resiliência de equipamentos elétricos e eletrônicos em condições de perturbação de energia.

Veja o diagrama de blocos da solução de teste de conformidade com a norma IEC 61000-4-11

Diagrama de blocos da solução de teste de conformidade com a norma IEC 61000-4-11

Conheça os produtos da nossa solução de testes de conformidade com a norma IEC 61000-4-11

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?