スーパーキャパシタの充放電特性を評価する方法

Pro システム用電源装置
+ Pro ATEシステム電源

スーパーキャパシタの充放電挙動の測定

スーパーキャパシタの充放電テストには、2象限直流(DC)電源、電圧・電流アクリジション(取得)、および規定された電圧・電流制限を持つスーパーキャパシタの被測定デバイス(DUT)が必要です。低電圧シンク機能を含め、選択した動作ウィンドウに合わせた回生電源を使用します。正の充電電流制限と負の放電電流制限を個別に設定した電圧優先動作を設定します。定義された下限電圧から開始し、次に上限電圧のセットポイントを指令します。スーパーキャパシタがその電圧に達するまでは電源が定電流(CC)で動作し、その後電流が減少する間は定電圧(CV)で動作します。下限電圧のセットポイントを指令する前に、指定された電流しきい値またはドウェル時間を適用します。負の電流制限で放電し、放電電流が低下する間は下限電圧を保持します。4つのフェーズすべてを継続的に記録します。

エネルギー回生測定では、正の電流がDUTに流れ込む方向、負の電流が電源に戻る方向として定義します。共通のタイムベースで電圧と電流を取得し、その積として瞬間電力を計算します。充電期間にわたって正の電力を積分して供給エネルギーを求め、放電期間にわたって負の電力の大きさを積分して回生エネルギーを求めます。両方の量に対して同じ測定境界と規定された積分間隔を使用します。各サイクルで、初期電圧および最終電圧、電流制限、ドウェル時間、終了基準を記録します。供給エネルギーから回生エネルギーを引いた値をサイクル損失として解釈する前に、初期および最終の蓄積エネルギー条件を一致させます。選択した動作点でシーケンスを繰り返します。DUTから回生されたエネルギーは、回生電源によってグリッド(系統)に戻されたエネルギーとは別に報告します。

スーパーキャパシタの充放電特性評価ソリューション

制御された充電電流の供給、放電電流のシンク、および両方のフェーズを通じた電圧と電流の記録を行うことで、スーパーキャパシタを特性評価します。Keysight Pro ATEシステム電源は、このスーパーキャパシタの充放電テストワークフローに対して2象限のソースおよびロード機能を提供します。独立した正および負の電流制限を備えた電圧優先動作により、定電流充放電とその後の定電圧保持をサポートします。電圧と電流の同時測定、デジタル化された取得、および電力、アンペア時、ワット時のビルトイン計算機能により、サイクル全体にわたるエネルギー回生測定をサポートします。回生電源は、吸収したエネルギーをグリッドに返し、外部の電力消費器なしで定格動作エンベロープ内で継続的なシンクを提供します。テストプロファイル全体(特に最低放電電圧と必要なシンク電流)に対して、電圧および電流のレンジを選択します。グリッドの回生効率をスーパーキャパシタの効率として扱うのではなく、定義された測定間隔を使用して、供給エネルギー、回生エネルギー、残留蓄積エネルギーを区別します。

スーパーキャパシタ充放電特性評価ソリューションのブロック図を見る

スーパーキャパシタの充放電特性を評価する

スーパーキャパシタ充放電特性評価ソリューションの製品を探索する

リソースのご紹介

スーパーキャパシタ充放電特性評価に関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?