Charakterisierung des Lade- und Entladevorgangs von Superkondensatoren

Pro ATE System-Netzteile
+ Pro ATE System-Netzteile

Messung des Lade- und Entladeverhaltens von Superkondensatoren

Für die Prüfung des Lade- und Entladeverhaltens von Superkondensatoren werden eine Zweiquadranten-Gleichstromquelle, Spannungs- und Strommesseinrichtungen sowie ein zu prüfender Superkondensator (DUT) mit definierten Spannungs- und Stromgrenzen benötigt. Verwenden Sie ein regeneratives Netzteil, das für den gewählten Betriebsbereich ausgelegt ist und dessen Niederspannungsaufnahmefähigkeit berücksichtigt. Konfigurieren Sie den Spannungsprioritätsbetrieb mit separaten Stromgrenzen für positives Laden und negatives Entladen. Beginnen Sie mit einer definierten unteren Spannung und geben Sie anschließend den oberen Spannungssollwert vor. Die Quelle arbeitet im Konstantstrommodus (CC), bis der Superkondensator diese Spannung erreicht, und anschließend im Konstantspannungsmodus (CV), während der Strom abnimmt. Legen Sie vor dem Vorgeben des unteren Spannungssollwerts einen festgelegten Stromschwellenwert oder eine Verweilzeit fest. Entladen Sie den Superkondensator bis zur negativen Stromgrenze und halten Sie die untere Spannung, während der Entladestrom abklingt. Zeichnen Sie alle vier Phasen kontinuierlich auf.

Für die Messung der Energierückgewinnung wird positiver Strom als in das Prüfobjekt (DUT) fließend und negativer Strom als in die Quelle zurückfließend definiert. Spannung und Strom werden auf einer gemeinsamen Zeitbasis erfasst und die momentane Leistung als deren Produkt berechnet. Die positive Leistung wird über den Ladevorgang integriert, um die abgegebene Energie zu erhalten; die negative Leistung wird über den Entladevorgang integriert, um die zurückgewonnene Energie zu erhalten. Für beide Größen werden dieselben Messgrenzen und Integrationsintervalle verwendet. Anfangs- und Endspannung, Stromgrenzen, Verweilzeiten und Abbruchkriterien werden für jeden Zyklus aufgezeichnet. Die Anfangs- und Endzustände der gespeicherten Energie werden angeglichen, bevor die Differenz zwischen abgegebener und zurückgewonnener Energie als Zyklusverlust interpretiert wird. Die Sequenz wird an ausgewählten Betriebspunkten wiederholt. Die vom Prüfobjekt zurückgewonnene Energie wird getrennt von der durch die regenerative Stromversorgung ins Netz eingespeisten Energie angegeben.

Lösung zur Charakterisierung des Lade- und Entladeverhaltens von Superkondensatoren

Charakterisieren Sie einen Superkondensator, indem Sie einen kontrollierten Ladestrom bereitstellen, einen Entladestrom aufnehmen und Spannung und Strom in beiden Phasen aufzeichnen. Das Netzteil des Keysight Pro ATE-Systems bietet die Zwei-Quadranten-Quellen- und Lastfunktionen für diesen Testablauf. Der spannungspriorisierte Betrieb mit unabhängigen positiven und negativen Stromgrenzen ermöglicht das Laden und Entladen mit konstantem Strom, gefolgt von Haltephasen mit konstanter Spannung. Gleichzeitige Spannungs- und Strommessungen, digitale Datenerfassung sowie integrierte Berechnungen von Leistung, Amperestunden und Wattstunden ermöglichen die Messung der Energierückgewinnung über den gesamten Zyklus. Das regenerative Netzteil speist die aufgenommene Energie ins Netz zurück und ermöglicht eine kontinuierliche Stromaufnahme innerhalb seines Nennbetriebsbereichs ohne externe Wärmeableitung. Wählen Sie den Spannungs- und Strombereich anhand des gesamten Testprofils, insbesondere der minimalen Entladespannung und des erforderlichen Stromaufnahmestroms. Verwenden Sie definierte Messintervalle, um zwischen abgegebener, zurückgewonnener und gespeicherter Restenergie zu unterscheiden, anstatt die Netzrückgewinnungseffizienz mit der Effizienz des Superkondensators gleichzusetzen.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Charakterisierung des Lade- und Entladeverhaltens von Superkondensatoren

Charakterisierung des Lade- und Entladevorgangs von Superkondensatoren

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur Charakterisierung von Lade- und Entladevorgängen von Superkondensatoren

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen zur Charakterisierung des Lade- und Entladeverhaltens von Superkondensatoren

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?