如何捕捉高速事件以應用於高能物理研究

必備示波器
+ 基礎型示波器

跨同步化通道擷取單次脈衝

高能物理研究通常聚焦於僅發生一次的快速事件,並在實驗中的多個點產生電氣響應。研究人員可能會監控粒子偵測器、光電二極體、雷達計時標記、光束信號以及脈衝產生電路,以了解事件的發展過程。一次擷取一組偵測器可能會遺失信號之間的關聯性,特別是在無法於相同條件下重現事件時。工程師需要足夠的類比通道來同時觀測脈衝與周遭系統行為,包括哪個信號先改變、瞬時信號如何傳播,以及偵測器響應是否與計時參考對齊。同步化且高通道密度的量測設定可在單次擷取中保留這些關聯性,協助研究人員解讀短暫事件,而無需依賴對不同信號群組進行重複量測。

執行此量測需要使用適當的信號連接將示波器連接至實驗中的多個觀測點。研究人員可以從一部儀器開始,隨著需要更多通道而加入同步化的示波器。共用參考時脈與協調觸發支援同時事件擷取,而儀器間的時序對齊則可對脈衝到達時間進行有意義的比較。工程師根據脈衝特性選擇觸發條件以隔離感興趣的事件,同時也必須有效擷取間歇性活動,而不記錄長時間的閒置期。遠端儀器控制支援實驗期間的自動化擷取與資料擷取,讓研究人員無需手動操作每部示波器即可收集量測數據。這種方法提供了比較偵測器響應、評估事件傳播以及調查實驗中短暫活動所需的時序背景。

高能物理活動 資料擷取解決方案

為高能物理研究擷取快速事件需要高解析度擷取、深度記憶體以及跨多個觀測點的同步化量測。Keysight Essential 示波器在緊湊的四通道 1U 機架式設計中,結合了 14 位元類比數位轉換器 (ADC)、每通道高達 3.2 GSa/s 的取樣率,以及每通道 100 Mpts 的記憶體。內建的邊緣與脈衝寬度觸發功能可擷取定義明確的事件,而即時區域觸發功能則可直接在擷取路徑中篩選波形區域,在支援的條件下執行每秒超過 64 億次的測試,波形更新率超過每秒 130 萬次。分段記憶體可在個別觸發且具時間標記的分段中有效擷取間歇性活動,將擷取記憶體保留給相關活動,而非記錄長時間的閒置期。研究人員可以使用搭配共用 10 MHz 參考時脈、協調觸發以及跨儀器消斜的額外示波器來擴充通道覆蓋範圍,以保持時序關係。可程式化儀器標準指令 (SCPI) 遠端控制支援自動化擷取與波形擷取,而虛擬網路計算 (VNC) 則可實現遠端儀器存取。這些功能共同協助研究人員擷取快速瞬時事件,並調查其在複雜實驗中的時序與傳播。

觀看高速物理風格瞬時事件擷取的展示

探索適用於高能物理事件擷取解決方案的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?