Wie man schnelle Ereignisse für die Hochenergiephysikforschung erfasst

Essential Oszilloskop
+ Essential Oszilloskop

Erfassung von Einzelimpulsen über synchronisierte Kanäle

Die Hochenergiephysik konzentriert sich häufig auf ein einzelnes, schnelles Ereignis, das an vielen Stellen eines Experiments elektrische Reaktionen hervorruft. Um die Entwicklung dieses Ereignisses zu verstehen, überwachen Forschende Teilchendetektoren, Fotodioden, Laser-Timing-Marker, Strahlsignale und Impulserzeugungsschaltungen. Die sukzessive Messung einer Detektorgruppe kann die Zusammenhänge zwischen den Signalen verlieren, insbesondere wenn das Ereignis nicht unter identischen Bedingungen reproduziert werden kann. Ingenieure benötigen daher ausreichend analoge Kanäle, um den Impuls und das Verhalten des umgebenden Systems gemeinsam zu beobachten. Dazu gehört die Beobachtung, welches Signal sich zuerst ändert, wie sich der transiente Effekt ausbreitet und ob die Detektorreaktionen mit den Timing-Referenzwerten übereinstimmen. Ein synchronisierter Messaufbau mit hoher Kanaldichte erhält diese Zusammenhänge während einer einzigen Messung und ermöglicht es Forschenden, kurze Ereignisse zu interpretieren, ohne auf wiederholte Messungen einzelner Signalgruppen angewiesen zu sein.

Für die Messung werden Oszilloskope benötigt, die über geeignete Signalverbindungen mit mehreren Messpunkten im Experiment verbunden sind. Forschende können mit einem Gerät beginnen und bei Bedarf weitere synchronisierte Oszilloskope hinzufügen. Ein gemeinsamer Referenztakt und koordinierte Triggerung ermöglichen die simultane Erfassung von Ereignissen, während die zeitliche Abstimmung zwischen den Geräten aussagekräftige Vergleiche der Impulsankunftszeiten erlaubt. Ingenieure wählen die Triggerbedingungen anhand der Impulscharakteristika, um die relevanten Ereignisse zu isolieren und intermittierende Aktivität effizient zu erfassen, ohne lange Inaktivitätsphasen aufzuzeichnen. Die Fernsteuerung der Geräte unterstützt die automatisierte Datenerfassung und -abfrage während der Experimente, sodass Forschende Messungen durchführen können, ohne jedes Oszilloskop manuell bedienen zu müssen. Dieser Ansatz liefert den notwendigen zeitlichen Kontext, um Detektorantworten zu vergleichen, die Ereignisausbreitung zu bewerten und kurzlebige Aktivität im gesamten Experiment zu untersuchen.

Lösung zur Erfassung hochenergetischer physikalischer Ereignisse

Die Erfassung schneller Ereignisse für die Hochenergiephysikforschung erfordert hochauflösende Bildgebung, großen Speicher und synchronisierte Messungen an mehreren Beobachtungspunkten. Keysight Essential Oszilloskope vereinen 14-Bit-Analog-Digital-Wandler (ADCs), eine Abtastrate von bis zu 3,2 GSa/s pro Kanal und 100 Mpts Speicher pro Kanal in einem kompakten, 1 HE großen Vierkanal-Design für die Rackmontage. Die integrierte Flanken- und Impulsbreitentriggerung erfasst definierte Ereignisse, während die Echtzeit-Zonentriggerung Wellenformbereiche direkt im Erfassungspfad qualifiziert und über 6,4 Milliarden Tests pro Sekunde mit Wellenformaktualisierungsraten von über 1,3 Millionen pro Sekunde unter unterstützten Bedingungen durchführt. Segmentierter Speicher erfasst intermittierende Ereignisse effizient in einzeln getriggerten, zeitgestempelten Segmenten und reserviert so den Erfassungsspeicher für relevante Aktivitäten anstatt für die Aufzeichnung langer Inaktivitätsphasen. Forscher können die Kanalabdeckung durch zusätzliche Oszilloskope mit einem gemeinsamen 10-MHz-Referenztakt, koordinierter Triggerung und geräteübergreifender Entzerrung erweitern, um die Timing-Beziehungen zu erhalten. Die Fernsteuerung über Standard Commands for Programmable Instruments (SCPI) unterstützt die automatisierte Erfassung und den Abruf von Wellenformen, während Virtual Network Computing (VNC) den Fernzugriff auf die Geräte ermöglicht. Zusammengenommen helfen diese Fähigkeiten Forschern dabei, schnelle, vorübergehende Ereignisse zu erfassen und deren zeitlichen Ablauf und Ausbreitung in komplexen Experimenten zu untersuchen.

Demo der Hochgeschwindigkeits-Erfassung transienter Ereignisse nach physikalischen Prinzipien ansehen

Entdecken Sie Produkte für unsere Lösung zur Erfassung hochenergetischer Physikereignisse

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen zur Erfassung von Hochenergie-Physikereignissen

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?