Analyse des GDDR7-Sender-Jitters

Professionelles Tischoszilloskop
+ Professionelles Tischoszilloskop

Jitter in GDDR7-Geräten zerlegen und analysieren

Die Analyse von Jitter in GDDR7-Sendersignalen ist eine Herausforderung, da Zeitvariationen in der Hochgeschwindigkeits-PAM3-Signalisierung die Abtastmarge reduzieren und die Bitfehlerrate erhöhen. Zufälliges Rauschen, Intersymbolinterferenz und periodische Störquellen führen zusammen zu einem komplexen Jitter-Verhalten, das schwer zu isolieren und zu quantifizieren ist. Ingenieure müssen den Gesamtjitter in seine Komponenten zerlegen, um die Ursachen der Timing-Unsicherheit zu verstehen. Diese Effekte wirken sich auf Beschleuniger für künstliche Intelligenz (KI) und Grafikprozessoren (GPUs) aus, wo die Timing-Marge die gesamte Systemzuverlässigkeit bestimmt.

Ingenieure verwenden ein Oszilloskop mit hoher Bandbreite und Advanced Jitter-Analyse-Software, um Wellenformdaten zu erfassen und den Zeitintervallfehler (TIE) zur statistischen Auswertung zu extrahieren. Das System wendet Taktwiederherstellungs- und Verarbeitungsalgorithmen an, um Jitter-Histogramme und Badewannenkurven zu erzeugen, was die Zerlegung des Gesamtjitters in zufällige und deterministische Komponenten ermöglicht. Diese Tools liefern wiederholbare Messungen zur Analyse des Timing-Verhaltens und dessen Auswirkungen auf die Systemleistung.

GDDR7-Sender-Jitter-Analyse-Lösung

Die GDDR7-Sender-Jitter-Analyse erfordert eine präzise Extraktion und Zerlegung von Zeitvariationen, um deren Auswirkungen auf die Signalintegrität und Bitfehlerrate zu verstehen. Die GDDR7-Sender-Jitter-Analyse-Lösung von Keysight umfasst ein Hochleistungsoszilloskop mit Advanced Jitter-Analyse-Software, die die TIE-Extraktion, Histogramm-Generierung und BER-Badewannenkurvenanalyse automatisiert. Die Lösung trennt zufällige und deterministische Jitter-Komponenten, wodurch Ingenieure die Ursachen der Timing-Unsicherheit identifizieren und deren Beitrag zur gesamten Systemmarge quantifizieren können.

Siehe Blockdiagramm der GDDR7-Sender-Jitter-Analyse-Lösung

Blockdiagramm der GDDR7-Sender-Jitter-Analyse-Lösung

Produkte in unserer GDDR7-Sender-Jitter-Analyse-Lösung entdecken

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?