Wie man die Gerätereaktion auf Impulsfehler validiert

Impulsgenerator
+ Impulsgenerator

Einspritzimpuls-Fehlerzustände

Die Validierung von Impulsfehlern gestaltet sich schwierig, wenn ein Gerät nur nach fehlenden, verzögerten, verengten, verbreiterten oder verzerrten Impulsen ausfällt. Diese Fehler können sporadisch auftreten, von der Impulssequenz abhängen oder erst nach dem Vorliegen bestimmter Timing- und Flankenbedingungen am Geräteeingang sichtbar werden.

Die Herausforderung besteht darin, festzustellen, ob der Fehler durch die Impulsplatzierung, -breite, -amplitude, -flankenform, den Impulsabstand oder die Reaktion des Geräts auf ein anormales Impulsereignis verursacht wird. Kann die vorgelagerte Signalquelle diese Fehlerbedingungen nicht reproduzieren, können die Ingenieure die auslösende Bedingung möglicherweise nicht isolieren.

Impulsfehlereinspritzlösung

Zur Validierung von Impulsfehlern wird eine bekannte Impulssequenz angelegt, wobei anschließend gezielt einzelne Impulse entfernt, verzögert, verengt, verbreitert oder verzerrt werden. Ein Keysight-Impulsgenerator mit frei einstellbaren Parametern für Timing, Pegel, Flankenverlauf, Muster und Funktion liefert kontrollierte Stimuli zur Reproduktion fehlender und verzerrter Impulszustände am Geräteeingang. Ingenieure können Impulsplatzierung, -breite, -verzögerung, -amplitude, Flankenverhalten und Wiederholungssequenz konfigurieren und gleichzeitig die Reaktion nachgeschalteter Komponenten beobachten. Das System unterstützt die Funktionsfehlersuche, wenn das Geräteverhalten von anormalen Impulsereignissen und nicht von einer stabilen, kontinuierlichen Impulsfolge abhängt.

Siehe Blockdiagramm der Impulsfehlereinspeisungslösung

Blockdiagramm der Impulsfehlereinspeisungslösung

Entdecken Sie Produkte unserer Impulsfehlereinspritzlösung

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für die Impulsfehlereinspeisung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?