パルス障害に対するデバイスの応答を検証する方法

パルス発生器
+ パルスジェネレータ

パルス障害条件の注入

パルスの欠落、遅延、狭小化、広幅化、あるいは歪みの後にのみデバイスが故障する場合、パルス障害の検証は困難になります。これらの障害は、間欠的に発生したり、パルス列の履歴に依存したり、デバイス入力において特定のタイミングやエッジ条件が存在する場合にのみ現れたりすることがあります。

課題は、障害の原因がパルスの配置、幅、振幅、エッジ形状、間隔にあるのか、あるいは異常なパルスイベントに対するデバイスの応答にあるのかを特定することです。上流の信号ソースがそれらの障害条件を安定して再現できない場合、エンジニアは障害を引き起こす条件を切り分けることができない可能性があります。

パルス故障注入ソリューション

パルス障害の検証では、既知のパルス列を印加した後、選択したパルスを意図的に削除、遅延、狭小化、広幅化、または歪ませる必要があります。タイミング、レベル、エッジ、パターン、およびファンクション任意波形の機能を備えたKeysightパルスジェネレータは、デバイス入力においてパルスの欠落や歪み条件を再現するための制御された刺激信号を提供します。エンジニアは、ダウンストリームの応答を観測しながら、パルスの配置、幅、遅延、振幅、エッジ動作、および繰り返しシーケンスを設定できます。このセットアップは、デバイスの動作が安定した連続パルス列ではなく異常なパルスイベントに依存する場合の機能デバッグをサポートします。

パルス障害注入ソリューションのブロック図を見る

パルス故障注入ソリューションのブロック図

パルス障害注入ソリューションの製品を探索

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?