高精度パルス試験信号の生成方法

パルス発生器
+ パルスジェネレータ

制御されたパルス刺激の生成

パルス・タイミングの検証には、タイミングおよび電圧パラメータを調整可能な、連続またはトリガされたパルス・ストリームを生成できる信号源が必要です。このセットアップでは、設定されたパルス波形をデバイスの入力に印加し、オシロスコープ、カウンタ、アナライザ、またはシステム測定パスによってデバイスの応答を観測します。

パルス源は、必要なパルス幅、周期、遅延時間、立ち上がり時間、立ち下がり時間、ハイレベル、ローレベル、およびトリガ動作に設定されます。エンジニアはこれらのパラメータを調整して、公称条件と境界条件の比較、デバッグ中の同一タイミング刺激の再現、および制御された動作点全体でのデバイス応答の評価を行うことができます。

高精度パルス信号生成ソリューション

パルス・タイミングの検証には、正しいタイミング、レベル、エッジ、およびトリガ動作を備えた制御されたパルス刺激を印加する必要があります。Keysightのパルスジェネレータは、パルスパラメータを調整可能な、連続またはトリガされたパルス・ストリームを生成します。エンジニアは、パルス幅、周期、遅延時間、電圧レベル、立ち上がり時間、立ち下がり時間、およびエッジ配置を設定して、デジタル、ミックスド・シグナル、またはベースバンド・デバイスを刺激することができます。このセットアップにより、デバッグサイクル、設計比較、または制御されたワーストケースのテストシナリオ全体で同じパルス条件を再作成することで、再現性のある機能検証がサポートされます。

高精度パルス信号生成ソリューションのブロック図を見る

高精度パルス信号生成ソリューションのブロック図

高精度パルス信号生成ソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?