Wie man präzise Impulstestsignale erzeugt

Impulsgenerator
+ Impulsgenerator

Erzeugung eines kontrollierten Impulses

Zur Validierung der Impulszeiten wird eine Signalquelle benötigt, die kontinuierliche oder getriggerte Impulsfolgen mit einstellbaren Zeit- und Spannungsparametern erzeugen kann. Die Anordnung legt die konfigurierte Impulsform an den Geräteeingang an, während ein Oszilloskop, Zähler, Analysator oder ein Systemmesspfad die Gerätereaktion erfasst.

Die Impulsquelle wird hinsichtlich der erforderlichen Impulsbreite, Periode, Verzögerung, Anstiegszeit, Abfallzeit, des High-Pegels, des Low-Pegels und des Triggerverhaltens konfiguriert. Ingenieure können diese Parameter anpassen, um Nenn- und Grenzbedingungen zu vergleichen, denselben Zeitimpuls während der Fehlersuche zu reproduzieren und das Geräteverhalten an verschiedenen Betriebspunkten zu bewerten.

Lösung zur Erzeugung präziser Impulssignale

Die Validierung des Impulstimings erfordert das Anlegen eines gesteuerten Impulsstimulus mit den korrekten Timing-, Pegel-, Flanken- und Triggereigenschaften. Ein Keysight-Impulsgenerator erzeugt kontinuierliche oder getriggerte Impulsströme mit einstellbaren Impulsparametern. Ingenieure können Pulsbreite, Periode, Verzögerung, Spannungspegel, Anstiegszeit, Abfallzeit und Flankenpositionierung konfigurieren, um digitale, Mixed-Signal- oder Basisband-Geräte zu stimulieren. Der Aufbau unterstützt eine reproduzierbare funktionale Validierung, indem dieselben Impulsbedingungen über Debug-Zyklen, Designvergleiche oder kontrollierte Worst-Case-Sestszenarien hinweg wiederhergestellt werden.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Erzeugung präziser Impulssignale.

Blockdiagramm einer Lösung zur Erzeugung präziser Impulssignale

Entdecken Sie Produkte unserer Lösung zur präzisen Impulssignalgenerierung

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für die präzise Impulssignalerzeugung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?