Wie man Geräte mit gemischten Signaleingängen debuggt

Impulsgenerator
+ Impulsgenerator

Verhalten von Mixed-Signal-Geräten debuggen

Die Fehlersuche bei Mixed-Signal-Geräten wird schwierig, wenn analoge Anregungen, digitale Übergänge, Modulationsverhalten und Timing-Bedingungen von unterschiedlichen oder inkonsistenten Quellen stammen. Geringfügige Änderungen der Wellenform, des Triggerverhaltens, der Spannungspegel oder des Flankenzeitpunkts können verschleiern, ob ein Fehler durch die Eingangsanregung oder das zu prüfende Gerät verursacht wird.

Um diese Geräte konsistenter zu debuggen, können Ingenieure variable Eingangssignale durch kontrollierte Impuls-, Funktions-, beliebige, Muster-, Rausch- oder jitterbehaftete Wellenformsignale am Geräteeingang ersetzen. Dies ermöglicht die Anpassung von Timing, Pegeln, Wellenform und Modulationsverhalten, während die Ingenieure die Gerätereaktion mit einem Oszilloskop, Analysator, Zähler oder über einen Systemmesspfad überwachen.

Lösung zur Fehlersuche bei gemischten Eingangssignalen

Das Debugging von Mixed-Signal-Eingängen erfordert die Trennung des Geräteverhaltens von inkonsistenten oder schwer zu kontrollierenden Stimulusquellen. Ein Keysight-Impulsgenerator stellt Impuls-, Muster-, Funktions-, Arbiträrwellenform-, Rausch-, Jitter- und Timing-Stimuli zur Ansteuerung von Mixed-Signal-Geräteeingängen bereit. Ingenieure können Wellenformtyp, Spannungspegel, Impulsparameter, das Triggerverhalten sowie gestresste oder nominale Eingangsbedingungen konfigurieren und gleichzeitig das nachgeschaltete Verhalten beobachten. Der Aufbau unterstützt das funktionale Debugging, wenn das Gerät mit einem reproduzierbaren Stimulus anstelle einer variablen vorgeschalteten Schaltung oder separaten Signalquellen getestet werden muss.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zum Debuggen von Mixed-Signal-Geräten

Blockdiagramm der Debugging-Lösung für Mixed-Signal-Geräte

Entdecken Sie Produkte in unserer Mixed-Signal-Geräte-Debug-Lösung

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für die Fehlersuche an Mixed-Signal-Geräten

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?