혼합 신호 입력을 갖는 장치의 디버깅 방법

펄스 발생기
+ 펄스 생성기

혼합 신호 디바이스 동작 디버그

아날로그 자극, 디지털 트랜지션, 변조 동작, 타이밍 조건이 서로 다르거나 일관되지 않은 소스에서 비롯되는 경우 혼합 신호 디바이스 디버깅이 어려워집니다. 파형 모양, 트리거 동작, 전압 레벨 또는 에지 타이밍의 사소한 변화로 인해 결함이 입력 자극으로 인한 것인지 피시험 디바이스로 인한 것인지 파악하기 어려울 수 있습니다.

이러한 디바이스를 보다 일관되게 디버그하기 위해 엔지니어는 변동하는 업스트림 소스를 디바이스 입력의 제어된 펄스, 함수, 임의, 패턴, 노이즈 또는 지터가 포함된 파형 자극으로 교체할 수 있습니다. 이를 통해 엔지니어가 오실로스코프, 분석기, 카운터 또는 시스템 측정 경로로 디바이스 응답을 모니터링하는 동안 타이밍, 레벨, 파형 모양, 변조 동작을 조정할 수 있습니다.

혼합 신호 입력 디버깅 솔루션

혼합 신호 입력 디버깅에는 일관성이 없거나 제어하기 어려운 자극 소스에서 디바이스 동작을 분리하는 작업이 필요합니다. 키사이트 펄스 제너레이터는 혼합 신호 디바이스 입력을 테스트하기 위한 펄스, 패턴, 함수, 임의 파형, 노이즈, 지터 및 타이밍 자극을 제공합니다. 엔지니어는 다운스트림 응답을 관찰하면서 파형 유형, 전압 레벨, 펄스 파라미터, 트리거 동작, 스트레스 또는 공칭 입력 조건을 설정할 수 있습니다. 이 설정은 가변 업스트림 회로 또는 별도의 신호 소스 대신 반복 가능한 자극으로 디바이스를 테스트해야 할 때 기능적 디버깅을 지원합니다.

혼합 신호 디바이스 디버그 솔루션의 블록 다이어그램 보기

혼합 신호 장치 디버깅 솔루션의 블록 다이어그램

혼합 신호 디바이스 디버그 솔루션의 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

혼합 신호 디바이스 디버그 관련 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?