Cómo depurar dispositivos con entradas de señal mixta

Generador de impulsos
+ Generador de impulsos

Depuración del comportamiento de dispositivos de señal mixta

La depuración de dispositivos de señal mixta se complica cuando el estímulo analógico, las transiciones digitales, el comportamiento de modulación y las condiciones de sincronización proceden de fuentes distintas o incoherentes. Pequeños cambios en la forma de la onda, el comportamiento de los disparadores, los niveles de tensión o la sincronización de los flancos pueden ocultar si un fallo se debe al estímulo de entrada o al dispositivo sometido a prueba.

Para depurar estos dispositivos de forma más sistemática, los ingenieros pueden sustituir las fuentes variables situadas en la etapa anterior por estímulos controlados de forma de onda de pulso, función, arbitraria, patrón, ruido o con fluctuaciones en la entrada del dispositivo. Esto permite realizar ajustes en la sincronización, los niveles, la forma de onda y el comportamiento de modulación, mientras los ingenieros supervisan la respuesta del dispositivo mediante un osciloscopio, un analizador, un contador o una ruta de medición del sistema.

Solución de depuración de entradas de señal mixta

La depuración de entradas de señal mixta requiere separar el comportamiento del dispositivo de fuentes de estímulo inconsistentes o difíciles de controlar. Un generador de impulsos de Keysight proporciona estímulos de impulsos, patrones, funciones, formas de onda arbitrarias, ruido, fluctuaciones y sincronización para poner a prueba las entradas de los dispositivos de señal mixta. Los ingenieros pueden configurar el tipo de forma de onda, los niveles de tensión, los parámetros de los impulsos, el comportamiento del disparador y las condiciones de entrada bajo estrés o nominales, al tiempo que observan la respuesta en la etapa posterior. Esta configuración permite la depuración funcional cuando es necesario probar el dispositivo con estímulos repetibles, en lugar de un circuito variable en la etapa anterior o fuentes de señal independientes.

Consulte el diagrama de bloques de la solución de depuración de dispositivos de señal mixta

Diagrama de bloques de una solución de depuración de dispositivos de señal mixta

Descubre los productos de nuestra solución de depuración de dispositivos de señal mixta

Descubra recursos e información

Recursos adicionales para la depuración de dispositivos de señal mixta

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?