Cómo localizar fallos en la integridad de la señal

Generador de impulsos
+ Generador de impulsos

Simular condiciones de pérdida de señal

Los fallos de integridad de la señal son difíciles de aislar cuando el estímulo defectuoso procede de una ruta completa del sistema que incluye múltiples placas, conectores, cables, controladores y receptores. Es posible que el circuito anterior no ofrezca un control suficiente sobre la sincronización, los niveles de tensión, las velocidades de flanco o la forma de la onda como para distinguir un problema del dispositivo de un problema del estímulo o de la interconexión.

Para aislar el fallo es necesario sustituir o complementar la fuente situada aguas arriba con un estímulo de señal controlado en la entrada del dispositivo. Los ingenieros pueden ajustar la sincronización, los niveles, los flancos, el comportamiento de los patrones y la forma de la onda, al tiempo que observan la respuesta aguas abajo, para determinar qué condición de la señal provoca el fallo.

Solución para la localización de fallos en la integridad de la señal

La depuración de la integridad de la señal requiere separar la respuesta del dispositivo del comportamiento incontrolado en la ruta de la señal ascendente. Un generador de impulsos proporciona estímulos controlados de tipo impulso, patrón, función, arbitrario, temporización y ruido para recrear las condiciones que se sospecha que provocan fallos en la entrada del dispositivo. Los ingenieros pueden variar la temporización, los niveles de tensión, el comportamiento de los flancos, el contenido de los patrones y la forma de la onda, al tiempo que supervisan la señal descendente con un osciloscopio o un analizador. Esta configuración ayuda a determinar si los fallos se deben a la calidad del estímulo, a efectos de interconexión, a la sensibilidad de entrada o a la respuesta del dispositivo en condiciones de señal definidas.

Véase el diagrama de bloques de la solución para la localización de fallos en la integridad de la señal

Solución para la localización de fallos en la integridad de la señal

Descubre los productos de nuestra solución para la localización de fallos en la integridad de la señal

Descubra recursos e información

Recursos adicionales para la localización de fallos en la integridad de la señal

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?