シグナル・インテグリティの不具合を特定する方法

パルス発生器
+ パルスジェネレータ

障害波形条件の再現

複数のボード、コネクタ、ケーブル、ドライバ、レシーバを備えたシステムパス全体から不具合の原因となる刺激が入力される場合、シグナルインテグリティの障害を切り分けることは困難です。上流の回路では、デバイスの問題と刺激や相互接続の問題を区別するために必要な、タイミング、電圧レベル、エッジレート、または波形形状に対する十分な制御が得られない場合があります。

障害を切り分けるには、デバイスの入力において、上流のソースを制御された信号刺激に置き換えるか、あるいはそれを補う必要があります。エンジニアは、タイミング、レベル、エッジ、パターン動作、および波形形状を調整しながら、下流側の応答を観測し、どの信号条件が障害を引き起こしているのかを特定できます。

シグナル・インテグリティ障害の特定ソリューション

シグナルインテグリティのデバッグでは、上流の信号パスにおける制御されていない動作からデバイスの応答を分離する必要があります。パルスジェネレータは、デバイス入力において疑わしい障害条件を再現するための、制御されたパルス、パターン、ファンクション、任意波形、タイミング、およびノイズの刺激を提供します。エンジニアは、オシロスコープやアナライザで下流の信号をモニタリングしながら、タイミング、電圧レベル、エッジ動作、パターンコンテンツ、および波形形状を変化させることができます。このセットアップにより、障害が刺激の品質、相互接続の影響、入力感度、または定義された信号条件下でのデバイスの応答のいずれによって引き起こされているかを切り分けることができます。

シグナルインテグリティ障害切り分けソリューションのブロック図を見る

シグナル・インテグリティ障害の特定ソリューション

シグナルインテグリティ障害切り分けソリューションの製品を探索する

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?