混合信号入力を備えたデバイスのデバッグ方法

パルス発生器
+ パルスジェネレータ

ミックスド・シグナル・デバイスの動作のデバッグ

アナログ信号、デジタル遷移、変調動作、タイミング条件が別個の、あるいは一貫性のないソースから供給されている場合、ミックスド・シグナル・デバイスのデバッグは困難になります。波形形状、トリガ動作、電圧レベル、エッジタイミングのわずかな変化により、障害が入力刺激に起因するのか、それとも被測定デバイスに起因するのかが隠されてしまうことがあります。

こうしたデバイスを一貫性を持たせてデバッグするために、エンジニアは変動する上流のソースを、デバイス入力における制御されたパルス、ファンクション、任意波形、パターン、ノイズ、あるいはジッター波形の刺激に置き換えることができます。これにより、エンジニアがオシロスコープ、アナライザ、カウンタ、またはシステム測定パスでデバイスの応答をモニタしながら、タイミング、レベル、波形形状、変調動作を調整できるようになります。

ミックスドシグナル入力用デバッグソリューション

ミックスド・シグナル入力のデバッグでは、デバイスの動作を、一貫性のない、あるいは制御が困難な刺激ソースから切り離す必要があります。Keysightのパルスジェネレータは、ミックスド・シグナル・デバイスの入力に負荷をかけるためのパルス、パターン、ファンクション、任意波形、ノイズ、ジッター、およびタイミングの刺激を提供します。エンジニアは、波形タイプ、電圧レベル、パルスパラメータ、トリガ動作、ストレスまたは公称入力条件を設定しつつ、下流の応答を観測することができます。このセットアップは、変動する上流の回路や個別の信号ソースではなく、再現性のある刺激でデバイスをテストする必要がある場合の機能デバッグをサポートします。

ミックスド・シグナル・デバイス・デバッグ・ソリューションのブロック図を見る

ミックスドシグナル・デバイスのデバッグ・ソリューションのブロック図

ミックスド・シグナル・デバイス・デバッグ・ソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?