パターンに依存するデバイス障害を再現する方法

パルス発生器
+ パルスジェネレータ

制御されたパルス刺激の生成

パターン依存のデバイス障害は、デバイスが基本的なパルスチェックや機能チェックを通過する一方で、特定のデータシーケンス、繰り返しのトランジション、長いラン、または疑似ランダムバイナリシーケンスの刺激によってのみ障害が発生する場合、切り分けが難しくなります。実際の上流ソースでは、どのパターン条件が障害を引き起こしているのかを特定するのに十分な制御性や再現性が得られない場合があります。

これらの障害を安定して再現するために、エンジニアは制御されたパルス、パターン、データ、または疑似ランダムバイナリシーケンスの刺激をデバイス入力に印加することができます。オシロスコープ、アナライザ、カウンタ、またはシステム測定パスを使用してデバイスの応答をモニタリングしながら、パターンの内容、繰り返し動作、タイミング、レベル、およびトランジション密度を変化させることができます。

パターン刺激生成ソリューション

パターン依存のデバッグでは、デバイスの応答をモニタリングしながら、制御されたデータ、パターン、および疑似ランダムバイナリシーケンスの刺激を印加する必要があります。パターン、データ、タイミング、およびファンクション任意波形の機能を備えたKeysightパルスジェネレータは、特定のシーケンス条件下でのみ現れる障害を再現するための再現性の高い刺激信号を提供します。エンジニアは、パターン内容、繰り返し動作、タイミング、電圧レベル、およびトランジション密度を設定して、既知の刺激ケース間でデバイスの動作を比較できます。このセットアップは、障害が単一のパルスや静的な入力条件ではなく、正確な信号シーケンスに依存している場合の機能デバッグをサポートします。

パターン刺激生成ソリューションのブロック図を見る

パターン刺激生成ソリューションのブロック図

パターン刺激生成ソリューション向け製品の探索

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?