Wie man musterabhängige Geräteausfälle reproduziert

Impulsgenerator
+ Impulsgenerator

Erzeugung eines kontrollierten Impulses

Musterabhängige Geräteausfälle sind schwer zu isolieren, wenn ein Gerät grundlegende Impuls- oder Funktionsprüfungen besteht, aber nur bei bestimmten Datensequenzen, wiederholten Übergängen, langen Signalläufen oder pseudozufälligen Binärsequenzen ausfällt. Eine reale vorgelagerte Quelle bietet möglicherweise nicht genügend Kontrolle oder Reproduzierbarkeit, um die fehlerverursachende Musterbedingung zu ermitteln.

Um diese Fehler reproduzierbar zu machen, können Ingenieure kontrollierte Impulse, Muster, Daten oder pseudozufällige Binärsequenzen an den Geräteeingang anlegen. Sie können Musterinhalt, Wiederholungsverhalten, Timing, Pegel und Übergangsdichte variieren und gleichzeitig die Gerätereaktion mit einem Oszilloskop, Analysator, Zähler oder einem Systemmesspfad überwachen.

Lösung zur Erzeugung von Musterreizen

Für die musterabhängige Fehlersuche müssen kontrollierte Daten, Muster und pseudozufällige Binärsequenzen als Stimuli angelegt und gleichzeitig die Gerätereaktion überwacht werden. Ein Keysight-Impulsgenerator mit der Möglichkeit zur variablen Erzeugung von Mustern, Daten, Timing und Funktionen liefert reproduzierbare Stimuli, um Fehler zu reproduzieren, die nur unter bestimmten Sequenzbedingungen auftreten. Ingenieure können Musterinhalt, Wiederholungsverhalten, Timing, Spannungspegel und Übergangsdichte konfigurieren, um das Geräteverhalten bei bekannten Stimuli zu vergleichen. Das System unterstützt die funktionale Fehlersuche, wenn ein Fehler von der exakten Signalsequenz und nicht von einem einzelnen Impuls oder einer statischen Eingangsbedingung abhängt.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Musterstimulusgenerierung

Blockdiagramm der Lösung zur Erzeugung von Musterreizen

Entdecken Sie Produkte für unsere Lösung zur Mustergenerierung.

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen zur Erzeugung von Musterreizen

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?