Como depurar dispositivos com entradas de sinal misto

Gerador de pulsos
+ Gerador de pulsos

Depuração do comportamento de dispositivos de sinal misto

A depuração de dispositivos de sinal misto torna-se difícil quando o estímulo analógico, as transições digitais, o comportamento de modulação e as condições de temporização provêm de fontes distintas ou inconsistentes. Pequenas alterações na forma da onda, no comportamento do gatilho, nos níveis de tensão ou na temporização das bordas podem ocultar se uma falha é causada pelo estímulo de entrada ou pelo dispositivo em teste.

Para depurar esses dispositivos de maneira mais consistente, os engenheiros podem substituir fontes variáveis a montante por estímulos controlados de pulso, função, forma de onda arbitrária, padrão, ruído ou com jitter na entrada do dispositivo. Isso permite ajustes no tempo, nos níveis, na forma da onda e no comportamento de modulação, enquanto os engenheiros monitoram a resposta do dispositivo com um osciloscópio, analisador, contador ou caminho de medição do sistema.

Solução de depuração de entrada de sinal misto

A depuração de entradas de sinal misto exige a separação do comportamento do dispositivo de fontes de estímulo inconsistentes ou difíceis de controlar. Um gerador de pulsos da Keysight fornece estímulos de pulso, padrão, função, forma de onda arbitrária, ruído, jitter e temporização para testar as entradas de dispositivos de sinal misto. Os engenheiros podem configurar o tipo de forma de onda, os níveis de tensão, os parâmetros de pulso, o comportamento do gatilho e as condições de entrada sob estresse ou nominais, enquanto observam a resposta a jusante. A configuração oferece suporte à depuração funcional quando o dispositivo precisa ser testado com estímulos repetíveis, em vez de um circuito a montante variável ou fontes de sinal separadas.

Veja o diagrama de blocos da solução de depuração de dispositivos de sinal misto

Diagrama de blocos da solução de depuração de dispositivos de sinal misto

Conheça os produtos da nossa solução de depuração de dispositivos de sinal misto

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para depuração de dispositivos de sinal misto

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?