Como gerar sinais com distorção para teste de dispositivos

Gerador de pulsos
+ Gerador de pulsos

Gerar sinais com distorção controlada

O teste de sinais com distúrbios torna-se difícil quando um dispositivo apresenta falha apenas sob condições específicas de tempo, nível, flanco, ruído ou jitter. O trajeto completo do sinal no sistema pode dificultar o isolamento dessas condições, pois a fonte a montante, a interconexão e a entrada do dispositivo podem, todas, contribuir para o comportamento observado.

O teste começa com uma forma de onda de entrada conhecida e, em seguida, aplica uma perturbação controlada por vez à entrada do dispositivo. Os engenheiros podem variar o ruído, o jitter, o nível de tensão, o tempo de transição, o comportamento do pulso ou a forma da onda, enquanto monitoram a resposta do dispositivo para determinar qual condição do sinal provoca a falha.

Solução para problemas na geração de sinal

O teste de sinais com distorção requer a geração do estímulo de entrada esperado e, em seguida, o ajuste de temporização, níveis, flancos, ruído ou jitter para criar condições operacionais nominais e de pior caso. Essa solução utiliza um gerador de pulsos para criar sinais de teste baseados em pulsos, padrões, funções, sinais arbitrários e ruído a partir de uma única plataforma de estímulo. Os engenheiros podem aplicar injeção controlada de jitter, gerar formas de onda com ruído e configurar parâmetros de sinal para cenários de teste de banda base, serial de alta velocidade e integridade de sinal. A configuração permite uma depuração repetível, recriando a mesma forma de onda com distorção durante a validação funcional.

Veja o diagrama de blocos da solução para geração de sinal com distorção

Diagrama de blocos da solução para geração de sinal com distorção

Conheça os produtos da nossa solução para geração de sinais prejudicados

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para a geração de sinais com distorção

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?