Como gerar sinais de teste de pulso de alta precisão

Gerador de pulsos
+ Gerador de pulsos

Gerar estímulo de pulso controlado

A validação da temporização dos pulsos requer uma fonte de sinal capaz de gerar sequências de pulsos contínuas ou acionadas por trigger, com parâmetros de temporização e tensão ajustáveis. A configuração aplica a forma de onda do pulso definida à entrada do dispositivo, enquanto um osciloscópio, contador, analisador ou caminho de medição do sistema observa a resposta do dispositivo.

A fonte de pulso é configurada com a largura, o período, o atraso, o tempo de subida, o tempo de descida, o nível alto, o nível baixo e o comportamento de disparo necessários. Os engenheiros podem ajustar esses parâmetros para comparar condições nominais e de limite, reproduzir o mesmo estímulo de temporização durante a depuração e avaliar a resposta do dispositivo em pontos de operação controlados.

Solução para geração de sinais de pulso de precisão

A validação da temporização de pulsos requer a aplicação de um estímulo de pulso controlado com a temporização, os níveis, as bordas e o comportamento de disparo corretos. Um gerador de pulsos da Keysight cria fluxos de pulsos contínuos ou acionados com parâmetros ajustáveis. Os engenheiros podem configurar largura, período, atraso, níveis de tensão, tempo de subida, tempo de descida e posicionamento das bordas para estimular dispositivos digitais, de sinal misto ou de banda base. A configuração permite a validação funcional repetível, recriando as mesmas condições de pulso em ciclos de depuração, comparações de projetos ou cenários de teste controlados para o pior caso.

Veja o diagrama de blocos da solução para geração de sinais de pulso de precisão

Diagrama de blocos da solução para geração de sinais de pulso de precisão

Conheça os produtos da nossa solução de geração de sinais de pulso de precisão

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?