정밀 펄스 테스트 신호를 생성하는 방법

펄스 발생기
+ 펄스 생성기

제어된 펄스 자극 생성

펄스 타이밍 검증에는 타이밍 및 전압 파라미터를 조절할 수 있는 연속 또는 트리거 펄스 스트림을 생성할 수 있는 신호 소스가 필요합니다. 이 설정은 구성된 펄스 파형을 디바이스 입력에 인가하는 동시에 오실로스코프, 카운터, 분석기 또는 시스템 측정 경로를 통해 디바이스 응답을 모니터링합니다.

펄스 소스는 필요한 폭, 주기, 지연, 상승 시간, 하강 시간, 상위 레벨, 하위 레벨 및 트리거 동작에 맞게 구성됩니다. 엔지니어는 이러한 파라미터를 조정하여 공칭 조건과 한계 조건을 비교하고, 디버깅 중에 동일한 타이밍 자극을 재현하며, 제어된 작동 지점에서 디바이스 응답을 평가할 수 있습니다.

정밀 펄스 신호 생성 솔루션

펄스 타이밍 검증에는 올바른 타이밍, 레벨, 에지 및 트리거 동작을 갖춘 제어된 펄스 자극을 인가하는 과정이 필요합니다. 키사이트 펄스 제너레이터는 조절 가능한 펄스 파라미터를 사용하여 연속 또는 트리거 펄스 스트림을 생성합니다. 엔지니어는 폭, 주기, 지연, 전압 레벨, 상승 시간, 하강 시간 및 에지 배치를 구성하여 디지털, 혼합 신호 또는 베이스밴드 디바이스를 자극할 수 있습니다. 이 설정은 디버깅 주기, 설계 비교 또는 제어된 최악의 테스트 시나리오 전반에서 동일한 펄스 조건을 재현함으로써 반복 가능한 기능 검증을 지원합니다.

정밀 펄스 신호 생성 솔루션 블록 다이어그램 보기

정밀 펄스 신호 생성 솔루션 블록 다이어그램

정밀 펄스 신호 생성 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

정밀 펄스 신호 생성을 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?