Cómo generar señales de prueba de impulsos de alta precisión

Generador de impulsos
+ Generador de impulsos

Generar un estímulo de pulso controlado

La validación de la sincronización de los pulsos requiere una fuente de señal capaz de generar secuencias de pulsos continuas o activadas, con parámetros de sincronización y tensión ajustables. La configuración aplica la forma de onda de pulso configurada a la entrada del dispositivo, mientras que un osciloscopio, un contador, un analizador o una ruta de medición del sistema observa la respuesta del dispositivo.

La fuente de impulsos se configura con la anchura, el periodo, el retardo, el tiempo de subida, el tiempo de bajada, el nivel alto, el nivel bajo y el comportamiento de disparo requeridos. Los ingenieros pueden ajustar estos parámetros para comparar las condiciones nominales y límite, reproducir el mismo estímulo de sincronización durante la depuración y evaluar la respuesta del dispositivo en distintos puntos de funcionamiento controlados.

Solución para la generación de señales de pulso de precisión

La validación de la sincronización de los pulsos requiere la aplicación de un estímulo de pulso controlado con la sincronización, los niveles, los flancos y el comportamiento de disparo correctos. Un generador de impulsos de Keysight crea secuencias de impulsos continuas o disparadas con parámetros de impulso ajustables. Los ingenieros pueden configurar la anchura, el periodo, el retardo, los niveles de tensión, el tiempo de subida, el tiempo de bajada y la ubicación de los flancos para estimular dispositivos digitales, de señal mixta o de banda base. La configuración permite una validación funcional repetible al recrear las mismas condiciones de impulso a lo largo de los ciclos de depuración, las comparaciones de diseño o los escenarios de prueba controlados en el peor de los casos.

Consulte el diagrama de bloques de la solución para la generación de señales de pulso de precisión

Diagrama de bloques de una solución para la generación de señales de pulso de precisión

Descubre los productos de nuestra solución para la generación de señales de impulsos de precisión

Descubra recursos e información

Recursos adicionales para la generación de señales de pulso de precisión

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?