Como validar a resposta do dispositivo a falhas de pulso

Gerador de pulsos
+ Gerador de pulsos

Injetar condições de falha de pulso

A validação de falhas de pulso torna-se difícil quando um dispositivo só apresenta falha após a ausência, atraso, estreitamento, alargamento ou distorção dos pulsos. Essas falhas podem ocorrer de forma intermitente, depender do histórico da sequência de pulsos ou surgir somente após a presença de condições específicas de temporização e de flanco na entrada do dispositivo.

O desafio consiste em determinar se a falha é causada pelo posicionamento, largura, amplitude, formato da borda, espaçamento do pulso ou pela resposta do dispositivo a um evento de pulso anormal. Quando a fonte de sinal a montante não consegue reproduzir essas condições de falha de maneira consistente, os engenheiros podem não conseguir isolar a condição que desencadeia a falha.

Solução para injeção de falhas de pulso

A validação de falhas de pulso requer a aplicação de uma sequência de pulsos conhecida e, em seguida, a remoção, o atraso, o estreitamento, o alargamento ou a distorção intencionais de pulsos selecionados. Um gerador de pulsos da Keysight com recursos arbitrários de temporização, nível, flanco, padrão e função fornece um estímulo controlado para reproduzir condições de pulsos ausentes e distorcidos na entrada do dispositivo. Os engenheiros podem configurar o posicionamento, a largura, o atraso, a amplitude, o comportamento dos flancos e a sequência de repetição dos pulsos enquanto observam a resposta a jusante. A configuração oferece suporte à depuração funcional quando o comportamento do dispositivo depende de eventos de pulsos anormais, em vez de um trem de pulsos contínuo e estável.

Veja o diagrama de blocos da solução de injeção de falhas por pulso

Diagrama de blocos da solução de injeção de falhas por pulso

Conheça os produtos da nossa solução de injeção de falhas por pulso

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?