Como capturar eventos rápidos para pesquisas em física de alta energia

Osciloscópio Essencial
+ Osciloscópio essencial

Captura de pulsos de disparo único em canais sincronizados

A pesquisa em física de alta energia geralmente se concentra em um evento rápido que ocorre apenas uma vez e produz respostas elétricas em vários pontos de um experimento. Os pesquisadores podem monitorar detectores de partículas, fotodiodos, marcadores de tempo a laser, sinais de feixe e circuitos geradores de pulsos para compreender como o evento se desenvolve. Capturar um grupo de detectores por vez pode fazer com que se percam as relações entre os sinais, especialmente quando o evento não pode ser reproduzido em condições idênticas. Os engenheiros precisam de canais analógicos suficientes para observar, em conjunto, o pulso e o comportamento do sistema ao redor, incluindo qual sinal muda primeiro, como o transiente se propaga e se as respostas dos detectores se alinham com as referências de tempo. Uma configuração de medição sincronizada e de alta densidade de canais preserva essas relações em uma única aquisição, ajudando os pesquisadores a interpretar eventos breves sem depender de medições repetidas de grupos de sinais separados.

A realização da medição requer osciloscópios conectados a vários pontos de observação ao longo do experimento, por meio de conexões de sinal adequadas. Os pesquisadores podem começar com um único instrumento e adicionar osciloscópios sincronizados à medida que mais canais forem necessários. Um relógio de referência compartilhado e o acionamento coordenado permitem a captura simultânea de eventos, enquanto o alinhamento de tempo entre os instrumentos possibilita comparações significativas dos tempos de chegada dos pulsos. Os engenheiros selecionam as condições de acionamento com base nas características dos pulsos para isolar os eventos de interesse e também devem capturar a atividade intermitente de forma eficiente, sem registrar longos períodos de inatividade. O controle remoto dos instrumentos permite a aquisição automatizada e a recuperação de dados durante os experimentos, permitindo que os pesquisadores coletem medições sem precisar operar manualmente cada osciloscópio. Essa abordagem fornece o contexto temporal necessário para comparar respostas de detectores, avaliar a propagação de eventos e investigar atividades de curta duração ao longo do experimento.

Solução para captura de eventos em física de alta energia

A captura de eventos rápidos para pesquisas em física de alta energia requer aquisição de alta resolução, grande capacidade de memória e medições sincronizadas em vários pontos de observação. Os osciloscópios Keysight Essential combinam conversores analógico-digitais (ADCs) de 14 bits, amostragem de até 3,2 GSa/s por canal e 100 Mpts de memória por canal em um design compacto de quatro canais, montável em rack de 1U. O acionamento integrado por flanco e largura de pulso captura eventos definidos, enquanto o acionamento por zona em tempo real qualifica regiões da forma de onda diretamente no caminho de aquisição, realizando mais de 6,4 bilhões de testes por segundo com taxas de atualização da forma de onda superiores a 1,3 milhão por segundo nas condições suportadas. A memória segmentada captura com eficiência eventos intermitentes em segmentos acionados individualmente e com registro de data e hora, preservando a memória de aquisição para atividades relevantes em vez de registrar longos períodos de inatividade. Os pesquisadores podem ampliar a cobertura de canais utilizando osciloscópios adicionais com um relógio de referência compartilhado de 10 MHz, acionamento coordenado e correção de desfasamento entre instrumentos para preservar as relações de temporização. O controle remoto via SCPI (Standard Commands for Programmable Instruments) oferece suporte à aquisição automatizada e à recuperação de formas de onda, enquanto a VNC (Virtual Network Computing) permite o acesso remoto ao instrumento. Juntas, essas capacidades ajudam os pesquisadores a capturar eventos transientes rápidos e a investigar sua temporização e propagação em experimentos complexos.

Veja a demonstração da captura de eventos transientes em alta velocidade, no estilo da física

Conheça os produtos da nossa solução de captura de eventos para física de alta energia

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?