Wie genaue LPDDR6-Tastkopfmessungen sichergestellt werden

Professionelles Tischoszilloskop
+ Professionelles Tischoszilloskop

Etablieren Sie einen vertrauenswürdigen Zugriff auf die physikalische Schicht für die LPDDR6-Validierung

Low-Power Double Data Rate 6 (LPDDR6) erhöht die Speicherbandbreite durch Anheben der Datenraten pro Pin auf über 10,6 Gigabit pro Sekunde (Gbps), Erweiterung der Schnittstelle auf zwei 12-Bit-Unterkanäle und Integration von Seitenbandinformationen direkt in den Datenstrom. Diese Änderungen verbessern die Bandbreite pro Watt für Systeme der künstlichen Intelligenz (KI) und Hochleistungssysteme, verschärfen aber auch die Spannungs- und Timing-Margen auf der physikalischen Schicht. Wenn die Signalisierungsgeschwindigkeiten zunehmen und die Betriebsspannungen unter ein Volt fallen, wird die Tastkopfschnittstelle selbst zu einem kritischen Bestandteil des Messsystems.

Bevor genaue LPDDR6-Sender- oder -Empfänger-Konformitätstests durchgeführt werden können, müssen Ingenieure sicherstellen, dass Tastköpfe, Tastkopfköpfe und Befestigungsmethoden die gemessenen Signale nicht verzerren. Übermäßige Tastkopfkapazität, unsachgemäße Erdung oder Bandbreitenbeschränkungen können die Augenöffnung reduzieren, Flankenraten verändern und Überschwingen einführen, das das wahre Geräteverhalten maskiert. Hochpräzise Tastkopflösungen mit geringer Last sind Essential, um breite Non-Return-to-Zero (NRZ)-Signalisierungsmargen für die LPDDR6-Augendiagramm-, Timing- und Bitfehlerraten (BER)-Analyse zu erhalten.

LPDDR6-Hochgeschwindigkeits-Tastkopf-Messlösung

LPDDR6 erhöht die Bandbreite pro Watt durch Anheben der Datenraten pro Pin und Senken der Betriebsspannungen, aber die daraus resultierenden engeren Spannungs- und Timing-Margen machen Tastkopflösungen mit geringer Last und hoher Präzision Essential, damit die Messungen das wahre Geräteverhalten widerspiegeln. Die LPDDR6-Hochgeschwindigkeits-Tastkopf-Messlösung von Keysight kombiniert Pro-Benchtop-Oszilloskope mit hoher Bandbreite mit Tastkopftechnologien mit geringer Kapazität und optimierten Tastkopfarchitekturen. Diese Tastköpfe sind so konzipiert, dass sie einen zuverlässigen Zugriff auf LPDDR6-Signale mit feinem Raster ermöglichen, während sie Flankenraten, Spannungshub und Timing-Beziehungen an den Gerätepins bewahren. Durch die Etablierung einer vertrauenswürdigen physikalischen Messschnittstelle, einschließlich geeigneter Tastkopfauswahl, Befestigungstechnik und Erdung, können Ingenieure sicherstellen, dass LPDDR6-Augendiagramme, Timing-Margen und extrapolierte BER-Messungen, die bei Sender- und Empfänger-Konformitätstests verwendet werden, die tatsächliche Systemleistung genau wiedergeben.

Sehen Sie eine Demo unserer LPDDR6-Testlösung

Produkte für unsere LPDDR6-Hochgeschwindigkeits-Tastkopf-Messlösung erkunden

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für LPDDR6-Hochgeschwindigkeits-Tastkopfmessungen

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?