정확한 LPDDR6 프로빙 측정 결과를 확보하는 방법

전문용 벤치탑 오실로스코프
+ Pro 벤치탑 오실로스코프

LPDDR6 검증을 위한 신뢰할 수 있는 물리 계층 액세스 구축

LPDDR6(Low-Power Double Data Rate 6)는 핀당 데이터 전송률을 초당 10.6기가비트(Gbps) 이상으로 높이고, 인터페이스를 듀얼 12비트 서브채널로 확장하며, 사이드밴드 정보를 데이터 스트림에 직접 통합하여 메모리 대역폭을 증가시킵니다. 이러한 변화는 인공지능(AI) 및 고성능 시스템의 와트당 대역폭을 개선하지만, 물리 계층에서 전압 및 타이밍 마진을 더욱 엄격하게 만듭니다. 신호 속도가 증가하고 작동 전압이 1볼트 미만으로 떨어지면서 프로빙 인터페이스 자체가 측정 시스템의 중요한 부분이 됩니다.

정확한 LPDDR6 송신기 또는 수신기 컴플라이언스 테스트를 수행하기 전에 엔지니어는 프로브, 프로브 헤드 및 부착 방법이 측정되는 신호를 왜곡하지 않도록 해야 합니다. 과도한 프로브 커패시턴스, 부적절한 접지 또는 대역폭 제한은 아이 오프닝을 줄이고, 에지 속도를 변경하며, 실제 디바이스 동작을 가리는 링잉을 유발할 수 있습니다. LPDDR6 아이, 타이밍 및 비트 오류율(BER) 분석을 위한 넓은 NRZ(Non-Return-to-Zero) 신호 마진을 유지하려면 고충실도, 저부하 프로빙이 필수적입니다.

LPDDR6 고속 프로빙 측정 솔루션

LPDDR6는 핀당 데이터 전송률을 높이고 작동 전압을 낮춤으로써 와트당 대역폭을 증가시키지만, 그 결과로 발생하는 더 엄격한 전압 및 타이밍 마진으로 인해 측정값이 실제 디바이스 동작을 반영하도록 저부하, 고충실도 프로빙이 필수적입니다. 키사이트의 LPDDR6 고속 프로빙 측정 솔루션은 고대역폭 Pro 벤치탑 오실로스코프와 저용량 프로빙 기술 및 최적화된 프로브 헤드 아키텍처를 결합합니다. 이 프로브는 디바이스 핀에서 에지 속도, 전압 스윙 및 타이밍 관계를 유지하면서 미세 피치 LPDDR6 신호에 대한 안정적인 액세스를 제공하도록 설계되었습니다. 적절한 프로브 선택, 부착 기술 및 접지를 포함한 신뢰할 수 있는 물리적 측정 인터페이스를 구축함으로써 엔지니어는 송신기 및 수신기 컴플라이언스 테스트에 사용되는 LPDDR6 아이 다이어그램, 타이밍 마진 및 외삽된 BER 측정이 실제 시스템 성능을 정확하게 나타내도록 보장할 수 있습니다.

LPDDR6 테스트 솔루션 데모 보기

LPDDR6 고속 프로빙 측정 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?