如何直接透過電腦自動化執行射頻功率測量

USB 功率感測器
+ USB 功率感測器

自動化 PC 控制的功率量測

直接從個人電腦自動化執行射頻(RF)功率量測,需要使用結合功率感測、量測處理與數位通訊的量測設備,而無需依賴獨立的硬體功率錶。USB 功率感測器透過將射頻訊號直接連接至感測器,並使用 USB 介面進行通訊與供電,來提供這種架構。工程師可以從電腦設定量測參數、擷取重複的平均功率讀數,並將量測結果整合至自動化驗證或生產工作流程中。直接連線也能減少建構小型化自動化測試組態所需的儀器和介面數量。

量測設定通常包括射頻訊號源或待測物、USB 功率感測器,以及執行支援的量測軟體或自動化測試程式的電腦。工程師在開始量測序列之前,會先驗證預期的頻率與訊號位準、建立射頻連線、視需要執行歸零(zeroing),並設定擷取參數。接著,便可以透過程式設計收集重複的讀數、顯示以供監控,或儲存以供後續分析。可程式化儀器標準指令(SCPI)為將功率量測整合至自訂測試應用與可重複的自動化工作流程中,提供了一致的指令介面。

由電腦控制的射頻功率測量解決方案

直接電腦控制使 USB 功率感測器能夠在自動化射頻測試工作流程中,作為可程式化量測儀器運作。工程師可以透過 USB 將感測器連接至電腦,並使用支援的軟體來設定量測、顯示結果和記錄擷取到的資料,而無需在測試系統中添加獨立的功率錶。BenchVue 功率錶與感測器軟體支援儀器連線、控制、視覺化和資料記錄,而可程式化儀器標準指令(SCPI)則為自訂自動化測試序列提供了程式設計介面。內部歸零功能允許在不中斷射頻訊號的情況下建立量測基準線,有助於減少重複量測過程中的中斷。該感測器還支援高速擷取(適用於需要多次讀數的測試序列),以及在必須與訊號事件或其他儀器進行協調時進行內部或外部觸發。此架構提供了從射頻功率檢測到電腦式擷取的直接路徑,使工程師能夠自動化量測序列、收集結果、套用測試極限,並將功率量測整合至更廣泛的驗證和生產測試環境中。

查看 PC 控制的射頻功率量測解決方案方塊圖

查看 PC 控制的射頻功率量測解決方案方塊圖

探索適用於我們 PC 控制的射頻功率量測解決方案的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?