Como automatizar medições de potência de RF diretamente de um PC

Sensores de energia USB
+ Sensores de energia USB

Automatizar medições de potência controladas por computador

A automação das medições de potência de radiofrequência (RF) diretamente a partir de um computador pessoal requer um dispositivo de medição que combine a detecção de potência, o processamento das medições e a comunicação digital, sem depender de um medidor de potência de hardware separado. Um sensor de potência USB oferece essa arquitetura ao conectar o sinal de radiofrequência diretamente ao sensor, utilizando a interface USB para comunicação e alimentação. Os engenheiros podem configurar os parâmetros de medição a partir do computador, obter leituras repetidas da potência média e integrar os resultados das medições em fluxos de trabalho automatizados de validação ou produção. A conectividade direta também reduz o número de instrumentos e interfaces necessários na montagem de configurações compactas de teste automatizadas.

A configuração de medição geralmente inclui a fonte de radiofrequência ou o dispositivo em teste, um sensor de potência USB e um computador executando um software de medição compatível ou um programa de teste automatizado. Os engenheiros verificam a frequência e o nível de sinal esperados, estabelecem a conexão de radiofrequência, realizam a zeragem conforme necessário e configuram os parâmetros de aquisição antes de iniciar a sequência de medição. As leituras repetidas podem então ser coletadas programaticamente, exibidas para monitoramento ou armazenadas para análise posterior. Os comandos padrão para instrumentos programáveis oferecem uma interface de comando consistente para integrar medições de potência em aplicações de teste personalizadas e fluxos de trabalho automatizados repetíveis.

Solução de medição de potência de RF controlada por PC

O controle direto por computador permite que o sensor de potência USB funcione como um instrumento de medição programável em fluxos de trabalho automatizados de testes de radiofrequência. Os engenheiros conectam o sensor ao computador via USB e utilizam o software compatível para configurar medições, exibir resultados e registrar os dados adquiridos sem a necessidade de adicionar um medidor de potência separado ao sistema de teste. O software BenchVue para medidores de potência e sensores oferece suporte à conexão, controle, visualização e registro de dados do instrumento, enquanto os Comandos Padrão para Instrumentos Programáveis fornecem uma interface de programação para sequências de teste automatizadas personalizadas. A zeragem interna permite que a linha de base da medição seja estabelecida sem desconectar o sinal de radiofrequência, ajudando a reduzir interrupções durante medições repetitivas. O sensor também suporta aquisição em alta velocidade para sequências de teste que exigem múltiplas leituras e acionamento interno ou externo quando as medições precisam ser coordenadas com eventos de sinal ou outros instrumentos. Essa arquitetura oferece um caminho direto desde a detecção de potência de radiofrequência até a aquisição por computador, permitindo que os engenheiros automatizem sequências de medição, coletem resultados, apliquem limites de teste e incorporem medições de potência em ambientes mais amplos de validação e testes de produção.

Veja o diagrama de blocos da solução de medição de potência de RF controlada por PC

Veja o diagrama de blocos da solução de medição de potência de RF controlada por PC

Conheça os produtos da nossa solução de medição de potência de RF controlada por PC

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?