Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 旗艦 ATE 電源供應器分為兩種級別。NS1 級包含 N7900 系列,而 NS4 級包含 RP7900 系列。這些是專為要求速度、準確性和靈活性的自動化測試環境而設計的高性能、自動量程直流電源供應器。我們的旗艦型號採用精巧的 5U 外形,提供高達 30 kW 的功率,具備快速輸出響應時間、寬廣的電壓和電流範圍以及精確控制,可支援各種動態測試應用。我們的旗艦 ATE 電源供應器非常適合測試汽車元件、航太系統和工業電子產品。您可選擇我們熱門的配置,或根據您的應用需求進行配置。
使用單一整合式裝置,測試高達 30 kW 的高功率系統,例如再生能源系統、電動車動力傳動系統、資料中心和工業馬達驅動器。
基於硬體的控制能夠根據外部感測器或觸發器即時調整電壓和電流,支援閉迴路測試環境。
提供高達 1.6 MSa/s 的電壓和電流取樣,可直接從電源供應器擷取和分析示波器等級的波形。
透過電源供應器直接輸出複雜且隨時間變化的電壓和電流波形,模擬動態的真實世界電源條件。
Maximum power
1000 W to 30 kW
Maximum voltage per output
9 V to 2000 V
Maximum current per output
16.7 A to 800 A
Input phase voltage
Single Phase 100/240 VAC, 3 Phase 200/208 VAC, 3 Phase 400/480 VAC
Noise and ripple
9 mVpp to 3000 mVpp
Regenerative power
Varies
Measurement accuracy
3.7 mV to 750 mV
Output response time
0.080 ms to 1 ms
請下載是德免費的應用軟體,以便獲得先進的展示、設定和量測功能:APS 電源輔助軟體
Keysight N7900 系列動態直流電源供應器專為需要高速動態供電與量測的自動測試設備(ATE)而設計。
這些 APS 電源供應器可同時提供電源和電子負載,非常適合蓄電應用。 您可利用 N7909A APS 功率耗散器為 APS 電源供應器新增完整的2象限操作。
免費下載控制儀器的BenchVue基礎應用軟體。
Keysight RP7943A 再生電源系統是單路輸出、雙向的再生直流電源供應器,具有高度整合的安全特性,可保護您的團隊和待測裝置。電源再生功能可清潔使用過的能源,然後將它輸回電網,以節省能源消耗和冷卻成本。
此外,透過將無縫電源和負載功能整合到小型 3U 高機架內,不僅可節省能源,還可有效減少佔地面積和整合時間。RP7943A 提供最快速、最準確的整合式再生電源系統。
RP7943A 也是是德科技 HEV/EV 電源轉換器測試解決方案的一部分,讓您能信心滿滿地部署高電壓、高功率測試解決方案,以因應 HEV/EV 市場快速、高成長的需求。
Keysight RP7982A 再生電源系統是單路輸出的雙向再生直流電源供應器,具有高度整合的安全特性,可同時保護您的團隊和待測裝置。電源再生功能可將正常消耗的能源,潔淨後送回電網,以節省能源消耗和散熱成本。
此外,藉由將無線電源和負載功能整合至小型化的 5U 高機架內,不僅可節省能源,還可有效減少佔地面積和整合時間。 RP7982A 提供最快、最準確的整合式再生電源系統。
RP7982A 是 Keysight HEV/EV 電源轉換器測試解決方案的一部分,讓您能信心滿滿地部署高電壓、高功率測試解決方案,以滿足 HEV/EV 市場快速、高成長的需求。
免費下載控制儀器的BenchVue基本應用軟體。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
是的,大多數 ATE 系統電源供應器都設計為具有快速電壓和電流響應時間,使其適用於需要動態功率調整的應用,例如測試高速數位電路或模擬真實世界的負載條件。
再生技術不僅能提供電源,還能吸收電源,將能量回饋至電網。這可減少能源浪費並降低散熱需求,使其在測試儲能系統、電池模擬和雙向電源裝置方面具有高效率。
回饋式電源供應器可將能量回饋至電網,藉此降低電力消耗。相較於傳統電源供應器,這可降低營運成本、減少散熱,並縮小環境足跡。
是的,一些高階 ATE 系統電源供應器的雙向設計使其能夠在供電和吸電之間無縫切換,這使其成為測試電池充電和放電循環以及評估儲能系統性能的理想選擇。