Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 提供三種性能等級的波形與函數產生器 — 基礎、進階和專業。您可以根據所需的功能和效能來選擇其中任何一種。
探索我們廣泛的波形與函數產生器系列,適用於從教學實驗室到關鍵任務測試的各種應用。
用於製造測試和更高階研究的可擴充訊號產生
探索模組化波形產生器,以實現可擴充、同步的訊號產生。
執行具備精確時序與低訊號失真的高效能脈衝產生
Keysight 桌上型波形與函數產生器可讓您測試和疑難排解電子裝置、特性化元件和系統,並為待測裝置 (DUT) 提供受控輸出,以重現真實世界條件。我們的桌上型波形與函數產生器可確保在寬廣的頻率範圍內提供穩定可靠的訊號。請根據頻寬、通道數、任意波形產生功能等,選擇您所需的波形與函數產生器。探索我們從基礎到專業性能等級的廣泛桌上型波形與函數產生器系列,以找到適合您應用的產品。
Starting from
Bandwidth
Starting from
Starting from
Keysight 模組化任意波形產生器 (AWG) 提供高效能、可擴充的訊號產生功能,適用於高速數位、射頻 (RF) 和光學應用中的更高階測試。對於在製造測試等環境中,具有多個同步通道的模組化、節省空間的系統,PXIe AWG 是理想的選擇 — 它們可安裝在較小的機箱中,並在有限的機架空間內支援高密度配置。對於超高取樣率、高頻寬和卓越的訊號傳真度,AXIe AWG 可提供高達 256 GSa/s 和 80 GHz 的頻寬,並具有低相位雜訊和抖動,使其非常適合用於下一代無線和光學通訊的尖端研究。提供多種型號,請為您的應用選擇合適的模組化 AWG。
支援高通道密度和可擴充性,適用於多通道應用,例如量子運算、相控陣雷達中的波束成形,以及 5G、6G 和 Wi-Fi 6 / 7 測試。
產生並控制多個獨立的波形輸出,這些輸出需要在多個訊號通道之間實現精確的時序、相位對準和同調性。
動態控制播放順序、時序和條件,以播放波形片段,進而模擬真實世界中隨時間變化的訊號環境。
建立、客製化和控制複雜波形,從符合標準的 5G 訊號到兆位元傳輸,無需編寫任何程式碼。
Keysight 模組化 PXIe 波形產生器可為數位介面測試、協定模擬和系統驗證提供精確、可重複的訊號產生。與專注於射頻和光學領域中複雜、使用者定義訊號合成的任意波形產生器不同,模組化波形產生器經過最佳化,可確定性地播放具有嚴格時序控制的結構化波形。與桌上型機型相比,模組化機型提供更高的通道密度、更好的多輸出同步,並可整合到模組化 PXI 測試系統中。
Keysight PW1 級脈衝產生器包含 81100A 系列。它們可提供具有皮秒級時序精準度和低訊號失真的高速脈衝訊號。它們提供精確控制的脈衝和碼型訊號,具有極快的邊緣轉換、低固有抖動和可編程電壓位準,非常適合在高頻數位和混合訊號測試環境中產生時脈、觸發和資料訊號。憑藉彈性的觸發、增強的時序控制和遠端可編程性,它們可以模擬真實世界的訊號條件,並讓您執行時序餘裕分析。
Keysight 桌上型波形與函數產生器可讓您測試和疑難排解電子裝置、特性化元件和系統,並為待測裝置 (DUT) 提供受控輸出,以重現真實世界條件。我們的桌上型波形與函數產生器可確保在寬廣的頻率範圍內提供穩定可靠的訊號。請根據頻寬、通道數、任意波形產生功能等,選擇您所需的波形與函數產生器。探索我們從基礎到專業性能等級的廣泛桌上型波形與函數產生器系列,以找到適合您應用的產品。
Starting from
Bandwidth
Starting from
Starting from
Keysight 模組化任意波形產生器 (AWG) 提供高效能、可擴充的訊號產生功能,適用於高速數位、射頻 (RF) 和光學應用中的更高階測試。對於在製造測試等環境中,具有多個同步通道的模組化、節省空間的系統,PXIe AWG 是理想的選擇 — 它們可安裝在較小的機箱中,並在有限的機架空間內支援高密度配置。對於超高取樣率、高頻寬和卓越的訊號傳真度,AXIe AWG 可提供高達 256 GSa/s 和 80 GHz 的頻寬,並具有低相位雜訊和抖動,使其非常適合用於下一代無線和光學通訊的尖端研究。提供多種型號,請為您的應用選擇合適的模組化 AWG。
支援高通道密度和可擴充性,適用於多通道應用,例如量子運算、相控陣雷達中的波束成形,以及 5G、6G 和 Wi-Fi 6 / 7 測試。
產生並控制多個獨立的波形輸出,這些輸出需要在多個訊號通道之間實現精確的時序、相位對準和同調性。
動態控制播放順序、時序和條件,以播放波形片段,進而模擬真實世界中隨時間變化的訊號環境。
建立、客製化和控制複雜波形,從符合標準的 5G 訊號到兆位元傳輸,無需編寫任何程式碼。
Keysight 模組化 PXIe 波形產生器可為數位介面測試、協定模擬和系統驗證提供精確、可重複的訊號產生。與專注於射頻和光學領域中複雜、使用者定義訊號合成的任意波形產生器不同,模組化波形產生器經過最佳化,可確定性地播放具有嚴格時序控制的結構化波形。與桌上型機型相比,模組化機型提供更高的通道密度、更好的多輸出同步,並可整合到模組化 PXI 測試系統中。
Keysight PW1 級脈衝產生器包含 81100A 系列。它們可提供具有皮秒級時序精準度和低訊號失真的高速脈衝訊號。它們提供精確控制的脈衝和碼型訊號,具有極快的邊緣轉換、低固有抖動和可編程電壓位準,非常適合在高頻數位和混合訊號測試環境中產生時脈、觸發和資料訊號。憑藉彈性的觸發、增強的時序控制和遠端可編程性,它們可以模擬真實世界的訊號條件,並讓您執行時序餘裕分析。
無線通訊
特性化 H 頻段中 6G 亞兆赫茲寬頻訊號的性能參數。
無線通訊
透過產生波形並分析基頻、中頻、射頻與毫米波頻率的訊號,特性化 802.11ad 裝置。
半導體
在模擬的非理想真實操作條件下,執行穩固性與抗擾度測試。
汽車
透過實體層電氣測試,驗證車用乙太網路接收器元件。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
選擇波形或函數產生器時,應根據您需要建立的訊號類型、頻率範圍、所需的訊號傳真度、振幅控制,以及是否需要標準或自訂波形來決定。函數產生器適用於常見的波形測試,任意波形產生器 (AWG) 適用於複雜的訊號模擬,而脈衝產生器則適用於精確的時序和脈衝應用。
重要的波形產生器規格包括最大頻率或頻寬、取樣率、垂直解析度、通道數、振幅範圍、波形記憶體深度和輸出訊號品質。工程師還應根據測試環境,考慮抖動、諧波失真、調變支援、同步功能以及軟體或介面相容性。
波形產生器會產生電氣訊號來激勵待測裝置,而示波器則量測並顯示電路中的訊號。工程師在設計驗證和故障排除期間,需要施加已知輸入訊號並觀察裝置在時間、振幅或波形形狀方面的響應時,通常會將兩者搭配使用。
波形產生器可透過產生類似實際操作條件的受控輸入,來模擬真實世界的訊號。工程師使用波形產生器重現通訊訊號、感測器輸出、暫態事件、調變模式和故障條件,以便在真實的測試情境下驗證效能、找出弱點並確認設計裕度。
訊號品質和準確度會受到雜訊、抖動、諧波失真、時脈穩定性、波形解析度、輸出級設計和負載條件的影響。纜線、阻抗不匹配和環境干擾也可能降低訊號完整性。為了獲得可靠的結果,產生器的性能應與應用相符,並且應使用適當的量測工具驗證整個設定。