Inspector 軟體故障注入

控制、自動化並分析故障注入測試活動

故障注入測試不僅需要產生故障,還需要精確控制測試參數、自動化執行複雜的測試活動,以及高效分析大量的結果。Inspector 故障注入軟體提供了一個整合環境,用於在各種裝置安全性測試工作流程中設計、執行、自動化和分析故障注入評估。

支援電壓、時脈、電磁和光學故障注入技術,Inspector 能夠讓安全工程師系統化地探索裝置在故障條件下的行為,並識別可能危及安全關鍵操作的漏洞。該平台結合了硬體控制、測試活動自動化、參數探索和內建分析功能,可協助使用者有效率地發現可利用的故障條件,並評估已實施之對策的有效性。

從針對性的密碼學評估到大規模的漏洞評估,Inspector 可協助團隊簡化故障注入工作流程,並減少複製、分析和記錄結果所需的力氣。無論是執行差分故障分析 (DFA)、驗證安全對策、為認證作準備,還是進行先進的安全研究,Inspector 都能提供現代故障注入測試所需的自動化、可視性和靈活性。

設計並自動化測試活動

使用電壓、時脈、電磁和光學故障注入技術來建立、執行和管理故障注入測試活動。

驗證密碼學對策

評估針對差分故障分析 (DFA)、突波攻擊和其他基於故障之攻擊方法的防護有效性。

分析複雜的故障情境

調查故障行為、識別成功的攻擊條件,並高效處理大量的測試結果。

整合硬體與軟體工作流程

透過統一的環境來控制故障注入硬體、自動化參數探索並管理測試活動。

產品影像
  • Applications

    Fault injection testing, Device security evaluation, Vulnerability assessment, Security validation, Certification testing, Cryptographic fault analysis, Security research

  • Functionality

    Voltage glitching, Clock glitching, Electromagnetic fault injection, Laser fault injection, Single fault injection, Double fault injection, Differential fault analysis, Result analysis

  • Key Features

    Automated test campaigns; Unified hardware control; Cryptographic DFA attacks; Hardware calibration tools, Accelerated vulnerability discovery; Repeatable security evaluations; Scalable testing workflows

  • License options

    Floating license, USB-based portable license

  • License types

    Perpetual, Subscription

常見問題