Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os testes de injeção de falhas exigem mais do que apenas gerar falhas. Exigem controle preciso dos parâmetros de teste, execução automatizada de campanhas complexas e análise eficiente de grandes volumes de resultados. O software Inspector Fault Injection oferece um ambiente integrado para projetar, executar, automatizar e analisar avaliações de injeção de falhas em uma ampla gama de fluxos de trabalho de testes de segurança de dispositivos.
Com suporte a técnicas de injeção de falhas de tensão, clock, eletromagnéticas e ópticas, o Inspector permite que os engenheiros de segurança explorem sistematicamente o comportamento dos dispositivos em condições de falha e identifiquem vulnerabilidades que possam comprometer operações críticas para a segurança. A plataforma combina controle de hardware, automação de campanhas, exploração de parâmetros e recursos de análise integrados para ajudar os usuários a descobrir com eficiência condições de falha exploráveis e avaliar a eficácia das contramedidas implementadas.
Desde avaliações criptográficas direcionadas até avaliações de vulnerabilidades em grande escala, o Inspector ajuda as equipes a otimizar os fluxos de trabalho de injeção de falhas e a reduzir o esforço necessário para reproduzir, analisar e documentar os resultados. Seja para realizar análises diferenciais de falhas (DFA), validar contramedidas de segurança, preparar-se para certificação ou conduzir pesquisas avançadas de segurança, o Inspector oferece a automação, a visibilidade e a flexibilidade necessárias para os modernos testes de injeção de falhas.
Crie, execute e gerencie campanhas de injeção de falhas utilizando técnicas de injeção de falhas de tensão, de clock, eletromagnéticas e ópticas.
Avaliar a eficácia das proteções contra a análise diferencial de falhas (DFA), ataques de glitch e outros métodos de ataque baseados em falhas.
Investigar o comportamento das falhas, identificar condições de ataque bem-sucedidas e processar com eficiência grandes volumes de resultados de testes.
Controle o hardware de injeção de falhas, automatize a exploração de parâmetros e gerencie as atividades de teste por meio de um ambiente unificado.
Applications
Fault injection testing, Device security evaluation, Vulnerability assessment, Security validation, Certification testing, Cryptographic fault analysis, Security research
Functionality
Voltage glitching, Clock glitching, Electromagnetic fault injection, Laser fault injection, Single fault injection, Double fault injection, Differential fault analysis, Result analysis
Key Features
Automated test campaigns; Unified hardware control; Cryptographic DFA attacks; Hardware calibration tools, Accelerated vulnerability discovery; Repeatable security evaluations; Scalable testing workflows
License options
Floating license, USB-based portable license
License types
Perpetual, Subscription
O DS2101A Inspector Fault Injection otimiza os testes de injeção de falhas ao combinar controle de hardware, automação de campanhas, exploração de parâmetros e análise em um único ambiente. Com suporte para injeção de falhas de tensão, clock, eletromagnéticas e a laser, o Inspector permite que as equipes de segurança executem campanhas repetíveis em diversos alvos embarcados. A exploração de parâmetros assistida por IA ajuda a navegar por espaços de falhas complexos com mais eficiência, acelerando a descoberta de vulnerabilidades e, ao mesmo tempo, reduzindo o esforço manual. Da validação de contramedidas à preparação para certificação, o DS2101A ajuda as equipes a melhorar a cobertura de testes, a eficiência e a confiança em suas avaliações de segurança.
O DS2101A Inspector Fault Injection otimiza os testes de injeção de falhas ao combinar controle de hardware, automação de campanhas, exploração de parâmetros e análise em um único ambiente. Com suporte para injeção de falhas de tensão, clock, eletromagnéticas e a laser, o Inspector permite que as equipes de segurança executem campanhas repetíveis em diversos alvos embarcados. A exploração de parâmetros assistida por IA ajuda a navegar por espaços de falhas complexos com mais eficiência, acelerando a descoberta de vulnerabilidades e, ao mesmo tempo, reduzindo o esforço manual. Da validação de contramedidas à preparação para certificação, o DS2101A ajuda as equipes a melhorar a cobertura de testes, a eficiência e a confiança em suas avaliações de segurança.
DS2101A
O DS2101A Inspector Fault Injection otimiza os testes de injeção de falhas ao combinar controle de hardware, automação de campanhas, exploração de parâmetros e análise em um único ambiente. Com suporte para injeção de falhas de tensão, clock, eletromagnéticas e a laser, o Inspector permite que as equipes de segurança executem campanhas repetíveis em diversos alvos embarcados. A exploração de parâmetros assistida por IA ajuda a navegar por espaços de falhas complexos com mais eficiência, acelerando a descoberta de vulnerabilidades e, ao mesmo tempo, reduzindo o esforço manual. Da validação de contramedidas à preparação para certificação, o DS2101A ajuda as equipes a melhorar a cobertura de testes, a eficiência e a confiança em suas avaliações de segurança.
O DS2101A Inspector Fault Injection ajuda as equipes de segurança a automatizar campanhas complexas de injeção de falhas, coordenar diversos equipamentos de teste e identificar com eficiência condições de falha que possam expor vulnerabilidades de segurança.
Com suporte a fluxos de trabalho de injeção de falhas de tensão, clock, eletromagnéticas e de laser, o Inspector oferece um ambiente de software comum para configurar parâmetros de ataque, controlar o hardware, executar campanhas e analisar resultados. A exploração de parâmetros assistida por IA ajuda as equipes a navegar por espaços de teste complexos com mais eficiência, enquanto os recursos de análise criptográfica permitem uma investigação mais aprofundada das falhas bem-sucedidas e de seu potencial impacto na segurança.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
O software Inspector Fault Injection oferece um ambiente integrado para projetar, executar, automatizar e analisar avaliações de injeção de falhas. Ele auxilia as equipes de segurança a controlar o hardware de teste, configurar parâmetros de ataque, executar campanhas, investigar resultados e validar como os dispositivos respondem a diferentes condições de falha.
Os testes de injeção de falhas podem envolver diversas combinações de tempo, amplitude, localização, condições de acionamento e outros parâmetros. Realizar esses testes manualmente pode rapidamente se tornar complexo e demorado.
O Inspector ajuda a estruturar e automatizar esse processo, permitindo que as equipes explorem sistematicamente condições de falha, reproduzam ataques bem-sucedidos e analisem os resultados dentro de um fluxo de trabalho de testes consistente.
O Inspector oferece suporte a uma variedade de fluxos de trabalho de injeção de falhas, incluindo:
A configuração exata depende do dispositivo de destino, da metodologia e do hardware conectado.
O Inspector fornece a camada de software utilizada para configurar, controlar e automatizar o hardware compatível do Keysight Device Security. Dependendo da configuração, o Inspector pode coordenar a geração de falhas, o acionamento, o posicionamento, a comunicação com o alvo e a coleta de resultados.
Isso ajuda a reunir os diferentes componentes de uma configuração de injeção de falhas em um fluxo de trabalho mais integrado e repetível.
Sim. A automação é uma das principais funcionalidades do software Inspector Fault Injection. Em vez de alterar manualmente os parâmetros de ataque a cada teste, os usuários podem configurar campanhas que exploram sistematicamente diferentes condições de falha.
Isso é particularmente valioso quando a janela de tempo para um ataque bem-sucedido é curta ou quando é necessário avaliar um grande número de combinações de parâmetros.
A ocorrência de uma falha pode depender de uma combinação muito específica de parâmetros, como tempo, amplitude, duração ou localização. Encontrar essa combinação manualmente pode exigir muitas iterações de teste.
A automação permite que as equipes de segurança explorem o espaço de testes de forma mais sistemática, melhorem a repetibilidade e dediquem mais tempo à análise de resultados significativos, em vez de configurar manualmente os experimentos.
O Inspector é capaz de realizar avaliações de injeção de falhas em uma ampla gama de dispositivos embarcados e críticos para a segurança, dependendo da configuração de hardware, incluindo elementos seguros, cartões inteligentes, microcontroladores, FPGAs, dispositivos System-on-Chip (SoC) e processadores embarcados.
A Análise Diferencial de Falhas é uma técnica de avaliação criptográfica que examina as diferenças entre resultados criptográficos corretos e com falhas. Essas diferenças podem revelar pontos fracos em uma implementação e, sob certas condições, expor informações criptográficas confidenciais.
O Inspector oferece recursos de análise que auxiliam as equipes de segurança a investigar resultados com falhas e realizar avaliações de falhas criptográficas dentro do fluxo de trabalho mais amplo de testes.
Sim. O Inspector oferece um ambiente estruturado que pode ajudar as equipes a estabelecer fluxos de trabalho repetíveis de injeção de falhas, ao mesmo tempo em que oferece os recursos avançados exigidos por avaliadores de segurança experientes.
A Keysight também oferece treinamento e suporte especializado para ajudar as equipes a desenvolver conhecimentos práticos sobre injeção de falhas e a determinar quais metodologias e equipamentos são adequados para suas necessidades de teste.
Sim. O Inspector é um dos componentes do ecossistema mais amplo de segurança de dispositivos da Keysight. Dependendo de suas necessidades, uma configuração de injeção de falhas pode combinar o Embedded Security Testbench, geradores de glitches, amplificadores de glitches, sondas EMFI, sistemas a laser, equipamentos de posicionamento, alvos de treinamento e o software Inspector.
A equipe de Segurança de Dispositivos da Keysight pode ajudar a determinar a combinação adequada para suas metas, metodologias e objetivos de avaliação.