フォルトインジェクションテストには、単にフォルトを発生させるだけにとどまらない要素が必要です。テストパラメータの正確な制御、複雑なキャンペーンの自動実行、大量の結果の効率的な解析が求められます。Inspectorフォルトインジェクション・ソフトウェアは、幅広いデバイスセキュリティテストのワークフローにおいて、フォルトインジェクション評価の設計、実行、自動化、解析を行うための統合環境を提供します。
電圧、クロック、電磁波、光学的フォルトインジェクション手法をサポートするInspectorにより、セキュリティエンジニアは、デバイスがフォルト条件下でどのように動作するかを体系的に調査し、セキュリティ上重要な動作を損なう可能性のある脆弱性を特定できます。本プラットフォームは、ハードウェア制御、キャンペーンの自動化、パラメータ探索、組み込みの解析機能を組み合わせることで、悪用可能なフォルト条件の効率的な発見と、実装された対策の効果評価をユーザー支援します。
標的を絞った暗号学的評価から大規模な脆弱性評価まで、Inspectorはチームによる障害注入ワークフローの効率化、および結果の再現、分析、文書化に必要な工数の削減を支援します。差分故障解析(DFA)の実行、セキュリティ対策の検証、認証に向けた準備、高度なセキュリティ研究の実施など、Inspectorは、現代の障害注入テストに必要な自動化、可視性、柔軟性を提供します。
電圧、クロック、電磁波、光障害注入技術を使用して、障害注入キャンペーンを作成、実行、管理します。
差分故障解析(DFA)、グリッチ攻撃、その他の障害ベースの攻撃手法に対する保護の有効性を評価します。
障害の挙動を調査し、成功した攻撃条件を特定して、大量のテスト結果を効率的に処理します。
統一された環境を通じて、障害注入ハードウェアの制御、パラメータ探索の自動化、テストアクティビティの管理を行います。
Applications
Fault injection testing, Device security evaluation, Vulnerability assessment, Security validation, Certification testing, Cryptographic fault analysis, Security research
Functionality
Voltage glitching, Clock glitching, Electromagnetic fault injection, Laser fault injection, Single fault injection, Double fault injection, Differential fault analysis, Result analysis
Key Features
Automated test campaigns; Unified hardware control; Cryptographic DFA attacks; Hardware calibration tools, Accelerated vulnerability discovery; Repeatable security evaluations; Scalable testing workflows
License options
Floating license, USB-based portable license
License types
Perpetual, Subscription
DS2101A Inspector障害注入は、ハードウェア制御、キャンペーンの自動化、パラメータ探索、分析を1つの環境に統合することで、障害注入テストを効率化します。電圧、クロック、電磁波、レーザー障害注入をサポートし、Inspectorはセキュリティチームが多様な組み込みターゲット全体で再現性のあるキャンペーンを実行できるようにします。AI支援によるパラメータ探索により、複雑な障害空間をより効率的にナビゲートできるようになり、手作業を減らしながら脆弱性の発見を加速します。対策の検証から認証準備まで、DS2101Aは、チームがセキュリティ評価におけるテストカバレッジ、効率、信頼性を向上させるのを支援します。
DS2101A Inspector障害注入は、ハードウェア制御、キャンペーンの自動化、パラメータ探索、分析を1つの環境に統合することで、障害注入テストを効率化します。電圧、クロック、電磁波、レーザー障害注入をサポートし、Inspectorはセキュリティチームが多様な組み込みターゲット全体で再現性のあるキャンペーンを実行できるようにします。AI支援によるパラメータ探索により、複雑な障害空間をより効率的にナビゲートできるようになり、手作業を減らしながら脆弱性の発見を加速します。対策の検証から認証準備まで、DS2101Aは、チームがセキュリティ評価におけるテストカバレッジ、効率、信頼性を向上させるのを支援します。
DS2101A
DS2101A Inspector障害注入は、ハードウェア制御、キャンペーンの自動化、パラメータ探索、分析を1つの環境に統合することで、障害注入テストを効率化します。電圧、クロック、電磁波、レーザー障害注入をサポートし、Inspectorはセキュリティチームが多様な組み込みターゲット全体で再現性のあるキャンペーンを実行できるようにします。AI支援によるパラメータ探索により、複雑な障害空間をより効率的にナビゲートできるようになり、手作業を減らしながら脆弱性の発見を加速します。対策の検証から認証準備まで、DS2101Aは、チームがセキュリティ評価におけるテストカバレッジ、効率、信頼性を向上させるのを支援します。
DS2101A Inspector障害注入は、セキュリティチームが複雑な障害注入キャンペーンを自動化し、多様なテストハードウェアを連携させ、セキュリティ脆弱性を露呈させる可能性のある障害条件を効率的に特定するのを支援します。
電圧、クロック、電磁波、レーザー障害注入ワークフローをサポートするInspectorは、攻撃パラメータの構成、ハードウェアの制御、キャンペーンの実行、結果の分析を行うための共通ソフトウェア環境を提供します。AI支援によるパラメータ探索により、チームはより効率的に複雑なテスト空間をナビゲートできるようになり、暗号解析機能により、成功した障害およびそれらがもたらす潜在的なセキュリティ影響の詳細な調査がサポートされます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
Inspector Fault Injection Softwareは、フォルトインジェクション評価の設計、実行、自動化、および分析を行うための統合環境を提供します。セキュリティチームがテストハードウェアの制御、攻撃パラメータの設定、キャンペーンの実行、結果の調査、およびさまざまな障害条件下におけるデバイスの応答の検証を行うのを支援します。
フォルトインジェクションテストには、タイミング、振幅、位置、トリガ条件、その他のパラメータの多くの組み合わせが含まれる場合があります。これらを手動でテストすると、すぐに複雑になり、時間がかかるようになります。
Inspectorはこのプロセスの構造化と自動化を支援し、チームが障害条件を体系的に探索し、成功した攻撃を再現し、一貫したテストワークフロー内で結果を分析できるようにします。
Inspectorは、以下を含むさまざまなフォルトインジェクションワークフローをサポートしています。
正確なセットアップは、ターゲットデバイス、手法、および接続されたハードウェアによって異なります。
Inspectorは、互換性のあるKeysight Device Securityハードウェアの設定、制御、および自動化に使用されるソフトウェア層を提供します。セットアップに応じて、Inspectorは障害の生成、トリガ、位置決め、ターゲット通信、および結果の収集を調整できます。
これにより、フォルトインジェクションセットアップのさまざまなコンポーネントを、より統合された再現性の高いワークフローにまとめることができます。
はい。自動化はInspector Fault Injection Softwareの主要な機能の1つです。テストごとに攻撃パラメータを手動で変更する代わりに、ユーザーはさまざまな障害条件を体系的に探索するキャンペーンを設定できます。
これは、成功する攻撃のウィンドウが小さい場合や、多数のパラメータの組み合わせを評価する必要がある場合に特に価値があります。
成功する障害は、タイミング、振幅、持続時間、位置など、非常に特定のパラメータの組み合わせに依存している場合があります。その組み合わせを手動で見つけるには、多くのテスト反復が必要になることがあります。
自動化により、セキュリティチームはテストスペースをより体系的に探索し、再現性を向上させ、実験を手動で設定するのではなく、意味のある結果の分析に多くの時間を費やすことができます。
Inspectorは、セキュア・エレメント、スマートカード、マイクロコントローラ、FPGA、System-on-Chip (SoC) デバイス、組み込みプロセッサなど、ハードウェア構成に応じて、幅広い組み込みおよびセキュリティクリティカルなデバイスにわたるフォルトインジェクション評価をサポートできます。
差分障害解析は、正常な暗号出力と障害が注入された暗号出力の違いを調べる暗号評価手法です。これらの違いにより、実装の脆弱性が明らかになり、特定の条件下では機密性の高い暗号情報が露出する可能性があります。
Inspectorは、セキュリティチームが障害結果を調査し、より広範なテストワークフロー内で暗号障害評価を実行するのに役立つ解析機能を提供します。
はい。Inspectorは、経験豊富なセキュリティ評価者が求める高度な機能を提供しながら、チームが再現性のあるフォールトインジェクションワークフローを構築するのに役立つ構造化された環境を提供します。
また、キーサイトは、チームが実践的なフォールトインジェクションの知識を深め、テスト要件に適した手法や機器を判断できるように、トレーニングや専門的なサポートも提供しています。
はい。Inspectorは、より広範なKeysight Device Securityエコシステムを構成するコンポーネントの1つです。要件に応じて、フォールトインジェクションセットアップには、Embedded Security Testbench、グリッチジェネレータ、グリッチアンプ、EMFIプローブ、レーザーシステム、ポジショニング機器、トレーニングターゲット、Inspectorソフトウェアを組み合わせることができます。
Keysight Device Securityチームは、ターゲット、手法、および評価目的に応じて適切な組み合わせを決定するのをサポートします。