デバイスセキュリティ
Inspectorソフトウェアは、データ収集、自動化、解析、レポート作成機能を統合環境に集約し、デバイスセキュリティテストを支援します。サイドチャネル測定のキャプチャと解析から、フォルトインジェクションキャンペーンの自動化、シリコン試作前の漏洩検出に至るまで、Inspectorはセキュリティチームが脆弱性の発見、対策の検証、および開発ライフサイクル全体を通じた情報に基づいたセキュリティの意思決定を行えるようサポートします。
20年以上にわたるデバイスセキュリティのイノベーションを基盤とするInspectorは、サイドチャネル解析(SCA)、フォルトインジェクション(FI)、およびプレシリコンサイドチャネル解析をサポートする100以上の専門モジュールを統合しています。チームはデバイスから電力または電磁界測定データをキャプチャして潜在的なセキュリティ漏洩の処理と解析が可能な測定トレースを作成し、実績のある高度な解析手法の適用、複雑なフォルトインジェクションハードウェアの制御、大規模なテストキャンペーンの自動化、および設計レベルでの潜在的なサイドチャネル漏洩の調査を行うことができます。約95%のモジュールでソースコードが利用可能であり、さらにPythonおよびJava APIのサポートにより、チームは手法のカスタマイズ、既存ワークフローとの統合、セキュリティ要件の進化に合わせたInspectorの拡張を行うことができます。
新規のセキュリティ機能の構築においても、既存の評価ラボの拡張においても、Inspectorはプレシリコン設計からポストシリコンテストまでのセキュリティ検証をサポートするように設計された、構造化された拡張性の高い環境を提供します。AI支援解析や耐量子暗号(PQC)評価のサポートなどの高度な機能により、チームは新たな攻撃手法への対応や、進化するセキュリティおよび認証要件への備えを行うことができます。
キーサイトのトレーニング、デバイスセキュリティの専門知識、継続的なサポートと組み合わせることで、Inspectorは組織が時間の経過とともに能力を構築し、新たな脅威に適応するテスト戦略を採用し、より高い効率性、再現性、確信を持ってセキュリティ評価を実施できるよう支援します。
Riscure Security Solutionsの創設者であるMarc Wittemanが、デバイスセキュリティの基本、一般的な攻撃手法、および業界の今後の動向について解説する動画をご覧ください。
Inspectorは、デバイスセキュリティテスト用のキーサイトのソフトウェア環境です。サイドチャネル解析(SCA)、フォルトインジェクション(FI)、プレシリコンサイドチャネル解析をサポートし、セキュリティ評価ワークフローのさまざまな段階において、データ収集、ハードウェア制御、自動化、解析、およびレポート作成機能を統合します。
Inspectorは、以下の3つの主要な領域をサポートしています。
Inspectorは、サポート対象のキーサイト製デバイスセキュリティハードウェアを制御および調整するためのソフトウェア環境を提供します。手法やテストセットアップに応じて、測定の取得、トリガ、ポジショニング、フォルト生成、キャンペーンの自動化、信号処理、解析をサポートできます。
この統合により、チームは個別の測定器から、より構造化され、再現性と自動化に優れたデバイスセキュリティテストのワークフローへと移行できるようになります。
Inspectorのソリューションおよびテストワークフローによって異なります。ポストシリコン・サイドチャネル解析およびフォルトインジェクションでは通常、Inspectorと互換性のある測定ハードウェアまたはフォルトインジェクションハードウェアを組み合わせて使用します。
プレシリコン・サイドチャネル解析は設計データおよびシミュレーションデータを使用して動作するため、評価のその段階では物理的なシリコンは必要ありません。
キーサイトのデバイスセキュリティチームは、お客様の既存のラボやテスト要件に基づいて、適切なソフトウェアおよびハードウェア構成の決定をサポートいたします。
はい。自動化はInspectorプラットフォームの中核をなす要素です。ソフトウェア構成に応じて、データ取得、解析ワークフロー、パラメータ探索、フォルトインジェクションキャンペーン、その他の反復的なテスト作業の自動化をサポートできます。
これは、評価の複雑さが増し、チームがより大きなデータセットを処理したり、多様なテスト条件を探索したりする必要がある場合に特に価値を発揮します。
はい。Inspectorは、チームがサイドチャネル解析およびフォルトインジェクションの機能を確立するのに役立つ構造化されたワークフローを提供し、さらに高度なパッケージは経験豊富な評価者や高保証セキュリティラボをサポートします。
また、キーサイトは、新しいチームが実践的なデバイスセキュリティテストの専門知識を習得できるよう、トレーニングと専門的なガイダンスを提供しています。
はい。Inspectorは拡張性の高いセキュリティテストワークフローをサポートするように設計されています。モジュールの約95%でソースコードが利用可能であり、PythonおよびJavaのAPIサポートにより、チームは手法のカスタマイズ、プロセスの自動化、Inspectorと既存のテスト環境や社内ワークフローとの統合を行うことができます。
はい。キーサイトは、関連するセキュリティ手法の理解、効果的なテストワークフローの確立、および適切なハードウェアと組み合わせたInspectorの使用をチームが習得できるよう、トレーニング、デバイスセキュリティに関する専門知識、および継続的なサポートを提供しています。
このサポートにより、組織は社内の専門知識を構築し、テクノロジー、脅威、セキュリティ要件の変化に応じてテスト機能を適応させることができます。