Inspector SC2プレシリコン・サイドチャネル解析により、ハードウェアセキュリティ、設計、検証の各チームは、シリコンが製造される前にサイドチャネル漏洩を検出し、特定し、軽減することが可能になります。シミュレーションのアクティビティデータを使用してRTL、合成ネットリスト、およびゲートレベルの設計を解析することで、このソリューションは、変更の実施がより容易でコストがかからない開発段階において、潜在的なセキュリティ脆弱性に対する可視性を提供します。
製造されたデバイスに漏洩が存在することを明らかにする従来のポストシリコンテストとは異なり、プレシリコン解析は、どの信号が漏洩しているか、どの程度漏洩しているか、いつ漏洩が発生するか、そして設計内のどこにその起因があるかをチームが理解するのに役立ちます。この洞察により、エンジニアは検出の枠を超えて根本原因解析に集中できるようになり、対策の評価、設計代替案の比較、および軽減作業の優先順位付けが容易になります。
シミュレーションテストベクターとVCD(Value Change Dump)ファイルを使用して、Inspector SC2はセキュリティ検証を既存の設計および検証ワークフローに統合します。開発ライフサイクルの早い段階で脆弱性を特定することで、チームはポストシリコン修正のコストとリスクを削減し、テープアウト前に設計のセキュリティに対する確信を高めることができます。
シリコンが製造される前の設計および検証段階で、潜在的なサイドチャネル漏洩を検出します。
設計の動作と信号のアクティビティを解析して、漏洩の発生源と、それが実装全体に伝播する仕組みを特定します。
修正の実施がより迅速かつ低コストで行える開発サイクルの早い段階で、セキュリティの脆弱性に対処します。
共通の解析フレームワークを通じて、ハードウェア設計者、検証エンジニア、セキュリティチーム間のコラボレーションをサポートします。
Applications
Pre-silicon side-channel analysis, Leakage assessment, Semiconductor security evaluation, Secure chip design, Security validation, Certification preparation
Functionality
EDA integration, Simulation analysis, Leakage assessment, Root cause analysis, RTL analysis, Netlist analysis, Place-and-route analysis, Security verification
Key Features
Pre-silicon security evaluation; Integration with existing EDA workflows; Early vulnerability detection; Design-to-security feedback; Proven inspector methodologies; Reduced redesign risk; Secure-by-design development
License options
Floating license, USB-based portable license
License types
Perpetual, Subscription
テープアウト前にサイドチャネル漏洩を検出し、その発生箇所を特定し、対策を講じます。 Inspector SC2 プレシリコン・サイドチャネル解析により、ハードウェアセキュリティ、設計、および検証チームは、シリコンが製造される前の設計段階および開発中に、サイドチャネルの脆弱性を特定することができます(プレシリコン)。 従来のポストシリコンテストでは、製造されたデバイスに漏洩が存在するかどうかを判断することしかできませんが、Inspector SC2 プレシリコン・サイドチャネル解析は、設計内のどこから漏洩が発生しているかを可視化し、チームが開発ライフサイクルの早い段階で根本原因を特定し、緩和策を評価できるよう支援します。 Inspector SC2 プレシリコン・サイドチャネル解析は、テストベクトルと設計アクティビティデータを用いて、レジスタ転送レベル(RTL)、合成済みネットリスト、およびゲートレベルの設計を分析することで、どの信号が漏洩しているか、漏洩量はどれくらいか、いつ漏洩が発生するか、そして設計内のどこから発生しているかを特定します。この可視性により、チームは対策の検証や設計案の比較が可能となり、製造後に脆弱性が発見されることによるコストとリスクを低減できます。
テープアウト前にサイドチャネル漏洩を検出し、その発生箇所を特定し、対策を講じます。 Inspector SC2 プレシリコン・サイドチャネル解析により、ハードウェアセキュリティ、設計、および検証チームは、シリコンが製造される前の設計段階および開発中に、サイドチャネルの脆弱性を特定することができます(プレシリコン)。 従来のポストシリコンテストでは、製造されたデバイスに漏洩が存在するかどうかを判断することしかできませんが、Inspector SC2 プレシリコン・サイドチャネル解析は、設計内のどこから漏洩が発生しているかを可視化し、チームが開発ライフサイクルの早い段階で根本原因を特定し、緩和策を評価できるよう支援します。 Inspector SC2 プレシリコン・サイドチャネル解析は、テストベクトルと設計アクティビティデータを用いて、レジスタ転送レベル(RTL)、合成済みネットリスト、およびゲートレベルの設計を分析することで、どの信号が漏洩しているか、漏洩量はどれくらいか、いつ漏洩が発生するか、そして設計内のどこから発生しているかを特定します。この可視性により、チームは対策の検証や設計案の比較が可能となり、製造後に脆弱性が発見されることによるコストとリスクを低減できます。
DS2210A
テープアウト前にサイドチャネル漏洩を検出し、その発生箇所を特定し、対策を講じます。 Inspector SC2 プレシリコン・サイドチャネル解析により、ハードウェアセキュリティ、設計、および検証チームは、シリコンが製造される前の設計段階および開発中に、サイドチャネルの脆弱性を特定することができます(プレシリコン)。 従来のポストシリコンテストでは、製造されたデバイスに漏洩が存在するかどうかを判断することしかできませんが、Inspector SC2 プレシリコン・サイドチャネル解析は、設計内のどこから漏洩が発生しているかを可視化し、チームが開発ライフサイクルの早い段階で根本原因を特定し、緩和策を評価できるよう支援します。 Inspector SC2 プレシリコン・サイドチャネル解析は、テストベクトルと設計アクティビティデータを用いて、レジスタ転送レベル(RTL)、合成済みネットリスト、およびゲートレベルの設計を分析することで、どの信号が漏洩しているか、漏洩量はどれくらいか、いつ漏洩が発生するか、そして設計内のどこから発生しているかを特定します。この可視性により、チームは対策の検証や設計案の比較が可能となり、製造後に脆弱性が発見されることによるコストとリスクを低減できます。
Inspector SC2 Pre-Silicon Side-Channel Analysisは、半導体チームがテープアウト前にサイドチャネルリークを検出および特定するのに役立ちます。これにより、設計変更がより迅速、低コスト、かつ容易に実装できるようになります。
Inspectorは、テストベクトル、VCDアクティビティファイル、および既存の電子設計自動化 (EDA) ワークフローを通じて生成されたオプションのパワーモデルを使用して、RTL、合成済みネットリスト、およびゲートレベルの設計を解析し、リークを特定し、その深刻度を測定し、原因となる信号とモジュールを特定します。実用的な根本原因分析を提供することで、チームは対策を検証し、実装オプションを比較し、RTL、合成済みネットリスト、およびゲートレベルの設計全体でリークを比較して、設計フロー中に導入された変更を特定できます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
プレシリコン・サイドチャネル解析は、物理チップが製造される前に、ハードウェア設計の潜在的なサイドチャネル漏洩を評価するものです。製造されたシリコンからの電力や電磁放射を測定する代わりに、この解析では設計からのシミュレーションアクティビティを使用して、開発中の潜在的な漏洩を特定します。
これにより、エンジニアリングチームはテープアウト前にセキュリティの脆弱性を調査し、対処する機会を得ることができます。
シリコンが製造された後にセキュリティの脆弱性を発見すると、修正がより困難になり、コストと時間がかかる可能性があります。プレシリコン解析は、設計変更の実施が一般的に容易である開発プロセスの早い段階にサイドチャネルセキュリティ評価を導入します。
また、物理的なサンプルが利用可能になるのを待つのではなく、設計および検証のプロセスにセキュリティの考慮事項を組み込むことが可能になります。
DS2210A Inspector プレシリコンSCAは、ハードウェアセキュリティ、設計、および検証チームに対し、テープアウト前に潜在的なサイドチャネル漏洩を検出し、局所化し、調査するための環境を提供します。
このソフトウェアは、シミュレートされた設計アクティビティを分析し、どの信号がリークする可能性があるか、そのリークの発生源はどこか、いつ発生するか、そしてその重要性はどの程度かをチームが把握できるように支援します。
ポストシリコン・サイドチャネル解析は、消費電力や電磁放射など、製造されたデバイスから収集された物理的測定値を用いて行われます。
プレシリコン解析は、製造前のシミュレートされた設計アクティビティを用いて行われます。大きな利点は、内部設計の可視性であり、漏洩が存在するかどうかだけでなく、実装内のどこから発生しているかについてもチームが調査できるようになります。
これら2つのアプローチは補完関係にあり、製品ライフサイクルのさまざまな段階におけるセキュリティ検証をサポートすることができます。
Inspector SC2 は、シミュレーションテストベクターや Value Change Dump (VCD) ファイルなど、設計から生成されたシミュレーションアクティビティを使用します。
このアクティビティにより、動作中の内部信号の変化を可視化できるため、Inspector SC2 は設計動作と機密情報との間の潜在的な関係性を評価することができます。
Inspector プレシリコン・サイドチャネル解析は、以下をはじめとする、半導体デバイスの設計およびセキュリティ確保に携わるチームに関連しています。
また、潜在的な漏洩を解析するための共通の基盤を提供することで、セキュリティ専門家と設計エンジニア間のコラボレーション向上にも役立ちます。