Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
A análise de canal lateral pré-silício do Inspector SC2 permite que as equipes de segurança, projeto e verificação de hardware detectem, localizem e mitiguem vazamentos por canal lateral antes da fabricação do silício. Ao analisar projetos em RTL, netlist sintetizada e nível de porta utilizando dados de atividade de simulação, a solução oferece visibilidade sobre possíveis vulnerabilidades de segurança durante o desenvolvimento, quando as alterações são mais fáceis e menos onerosas de implementar.
Ao contrário dos testes tradicionais pós-silício, que podem revelar a existência de vazamento em um dispositivo fabricado, a análise pré-silício ajuda as equipes a compreender quais sinais apresentam vazamento, qual é a magnitude desse vazamento, quando ele ocorre e onde se origina no projeto. Essas informações permitem que os engenheiros vão além da detecção e se concentrem na análise da causa raiz, facilitando a avaliação de contramedidas, a comparação de alternativas de projeto e a priorização das medidas de mitigação.
Utilizando vetores de teste de simulação e arquivos Value Change Dump (VCD), o Inspector SC2 integra a validação de segurança aos fluxos de trabalho existentes de projeto e verificação. Ao identificar vulnerabilidades em um estágio mais precoce do ciclo de vida do desenvolvimento, as equipes podem reduzir o custo e o risco de correções pós-silício, ao mesmo tempo em que reforçam a confiança na segurança de seus projetos antes do tape-out.
Detectar possíveis vazamentos por canal lateral durante o projeto e a verificação, antes da fabricação do silício.
Analise o comportamento do projeto e a atividade dos sinais para identificar de onde se origina o vazamento e como ele se propaga pela implementação.
Resolva as vulnerabilidades de segurança ainda no início do ciclo de desenvolvimento, quando as correções são mais rápidas e menos onerosas de implementar.
Apoiar a colaboração entre projetistas de hardware, engenheiros de verificação e equipes de segurança por meio de uma estrutura comum de análise.
Applications
Pre-silicon side-channel analysis, Leakage assessment, Semiconductor security evaluation, Secure chip design, Security validation, Certification preparation
Functionality
EDA integration, Simulation analysis, Leakage assessment, Root cause analysis, RTL analysis, Netlist analysis, Place-and-route analysis, Security verification
Key Features
Pre-silicon security evaluation; Integration with existing EDA workflows; Early vulnerability detection; Design-to-security feedback; Proven inspector methodologies; Reduced redesign risk; Secure-by-design development
License options
Floating license, USB-based portable license
License types
Perpetual, Subscription
Detecte, localize e mitigue vazamentos por canal lateral antes do tape-out. A Análise de Canal Lateral Pré-Silício do Inspector SC2 permite que as equipes de segurança de hardware, projeto e verificação identifiquem vulnerabilidades de canal lateral durante a fase de projeto e desenvolvimento, antes da fabricação do silício (pré-silício). Enquanto os testes tradicionais pós-silício podem determinar se há vazamento em um dispositivo fabricado, a Análise de Canal Lateral Pré-Silício do Inspector SC2 oferece visibilidade sobre a origem do vazamento no projeto, ajudando as equipes a identificar a causa raiz e avaliar estratégias de mitigação em um estágio mais precoce do ciclo de vida do desenvolvimento. Ao analisar projetos no nível de transferência de registros (RTL), na lista de redes sintetizada e no nível de porta, utilizando vetores de teste e dados de atividade de projeto, a Análise de Canal Lateral Pré-Silício do Inspector SC2 identifica quais sinais apresentam vazamento, a quantidade vazada, quando o vazamento ocorre e onde ele se origina no projeto. Essa visibilidade permite que as equipes validem contramedidas, comparem alternativas de projeto e reduzam o custo e o risco de descobrir vulnerabilidades após a fabricação.
Detecte, localize e mitigue vazamentos por canal lateral antes do tape-out. A Análise de Canal Lateral Pré-Silício do Inspector SC2 permite que as equipes de segurança de hardware, projeto e verificação identifiquem vulnerabilidades de canal lateral durante a fase de projeto e desenvolvimento, antes da fabricação do silício (pré-silício). Enquanto os testes tradicionais pós-silício podem determinar se há vazamento em um dispositivo fabricado, a Análise de Canal Lateral Pré-Silício do Inspector SC2 oferece visibilidade sobre a origem do vazamento no projeto, ajudando as equipes a identificar a causa raiz e avaliar estratégias de mitigação em um estágio mais precoce do ciclo de vida do desenvolvimento. Ao analisar projetos no nível de transferência de registros (RTL), na lista de redes sintetizada e no nível de porta, utilizando vetores de teste e dados de atividade de projeto, a Análise de Canal Lateral Pré-Silício do Inspector SC2 identifica quais sinais apresentam vazamento, a quantidade vazada, quando o vazamento ocorre e onde ele se origina no projeto. Essa visibilidade permite que as equipes validem contramedidas, comparem alternativas de projeto e reduzam o custo e o risco de descobrir vulnerabilidades após a fabricação.
DS2210A
Detecte, localize e mitigue vazamentos por canal lateral antes do tape-out. A Análise de Canal Lateral Pré-Silício do Inspector SC2 permite que as equipes de segurança de hardware, projeto e verificação identifiquem vulnerabilidades de canal lateral durante a fase de projeto e desenvolvimento, antes da fabricação do silício (pré-silício). Enquanto os testes tradicionais pós-silício podem determinar se há vazamento em um dispositivo fabricado, a Análise de Canal Lateral Pré-Silício do Inspector SC2 oferece visibilidade sobre a origem do vazamento no projeto, ajudando as equipes a identificar a causa raiz e avaliar estratégias de mitigação em um estágio mais precoce do ciclo de vida do desenvolvimento. Ao analisar projetos no nível de transferência de registros (RTL), na lista de redes sintetizada e no nível de porta, utilizando vetores de teste e dados de atividade de projeto, a Análise de Canal Lateral Pré-Silício do Inspector SC2 identifica quais sinais apresentam vazamento, a quantidade vazada, quando o vazamento ocorre e onde ele se origina no projeto. Essa visibilidade permite que as equipes validem contramedidas, comparem alternativas de projeto e reduzam o custo e o risco de descobrir vulnerabilidades após a fabricação.
A análise de canal lateral pré-silício do Inspector SC2 ajuda as equipes de semicondutores a detectar e localizar vazamentos de canal lateral antes do tape-out, quando as alterações no projeto são mais rápidas, menos onerosas e mais fáceis de implementar.
Utilizando vetores de teste, arquivos de atividade VCD e modelos de potência opcionais gerados por meio de fluxos de trabalho existentes de automação de projeto eletrônico (EDA), o Inspector analisa projetos em RTL, netlist sintetizada e nível de porta para identificar vazamentos, medir sua gravidade e identificar os sinais e módulos responsáveis. Ao fornecer uma análise da causa raiz que permite a tomada de medidas, as equipes podem validar contramedidas, comparar opções de implementação e comparar o vazamento entre projetos em RTL, lista de redes sintetizada e nível de porta para identificar alterações introduzidas durante o fluxo de projeto.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
A análise de canal lateral pré-silício avalia um projeto de hardware quanto a possíveis vazamentos por canal lateral antes da fabricação do chip físico. Em vez de medir o consumo de energia ou as emissões eletromagnéticas do silício fabricado, a análise utiliza a atividade de simulação do projeto para identificar possíveis vazamentos durante o desenvolvimento.
Isso dá às equipes de engenharia a oportunidade de investigar e corrigir falhas de segurança antes do tape-out.
Identificar uma falha de segurança após a fabricação do chip pode tornar a correção mais difícil, onerosa e demorada. A análise pré-fabricação antecipa a avaliação de segurança contra canais laterais no processo de desenvolvimento, quando as alterações no projeto geralmente são mais fáceis de implementar.
Isso também permite que as considerações de segurança sejam incorporadas ao processo de projeto e verificação, em vez de se esperar até que as amostras físicas estejam disponíveis.
O DS2210A Inspector Pre-Silicon SCA oferece às equipes de segurança de hardware, projeto e verificação um ambiente para detectar, localizar e investigar possíveis vazamentos por canal lateral antes da conclusão do projeto (tape-out).
O software analisa atividades de projeto simuladas para ajudar as equipes a entender quais sinais podem apresentar vazamento, de onde esse vazamento se origina, quando ocorre e qual é a sua gravidade.
A análise de canal lateral pós-silício se baseia em medições físicas coletadas de um dispositivo fabricado, como o consumo de energia ou as emissões eletromagnéticas.
A análise pré-silício utiliza uma simulação da atividade de projeto antes da fabricação. Uma grande vantagem é a visibilidade do projeto interno, permitindo que as equipes investiguem não apenas se há vazamento, mas também onde ele se origina na implementação.
As duas abordagens são complementares e podem contribuir para a validação da segurança em diferentes etapas do ciclo de vida do produto.
O Inspector SC2 trabalha com atividades de simulação geradas a partir do projeto, incluindo vetores de teste de simulação e arquivos Value Change Dump (VCD).
Essa atividade oferece uma visão de como os sinais internos se alteram durante a operação, permitindo que o Inspector SC2 avalie possíveis relações entre o comportamento do projeto e informações confidenciais.
A Análise de Canal Lateral Pré-Silício do Inspector é relevante para equipes envolvidas no projeto e na proteção de dispositivos semicondutores, incluindo:
Isso também pode ajudar a melhorar a colaboração entre especialistas em segurança e engenheiros de projeto, ao fornecer uma base comum para a análise de possíveis vazamentos.