サイドチャネル解析により大量の測定データが生成されますが、意味のあるセキュリティインサイトを特定するには、単なる信号取得以上のものが必要です。Inspectorサイドチャネル解析ソフトウェアは、セキュリティ評価ワークフロー全体を通じて、サイドチャネル測定データの取得、処理、解析、検証を行うための統合環境を提供します。
初期の信号キャプチャやトレースの前処理から、高度な統計解析や暗号攻撃に至るまで、Inspectorはセキュリティチームが生の測定結果を実用的な成果へと変換できるよう支援します。自動化されたワークフロー、信号処理機能、および高度な解析手法により、エンジニアは漏洩の効率的な特定、セキュリティ対策の効果評価、サイドチャネル攻撃に対する暗号実装の堅牢性の評価を行うことができます。
セキュリティ研究所、評価施設、半導体企業、製品開発チーム向けに設計されたこのソフトウェアは、日常的なセキュリティ検証と高度な脆弱性研究の両方をサポートします。漏洩評価、コンプライアンス試験、認証準備、大規模なサイドチャネル評価のいずれを実行する場合でも、Inspectorは、解析の効率化、効率の向上、セキュリティ試験結果の信頼性向上に必要なツールを提供します。
測定トレースのキャプチャ、整理、クレンジング、処理を行い、サイドチャネル解析のための信頼性の高い基盤を構築します。
暗号アルゴリズムのセキュリティを評価し、業界および認証の要件への準拠を検証します。
自動化、高度な解析機能、および大規模データセットのサポートにより、テストワークフローを拡張します。
Key Features
Validated analysis methodologies; Expert-developed workflows; Extensible crypto leakage framework; Repeatable security evaluations, Certification-oriented testing; Accelerated vulnerability discovery, Consistent analysis results, Premium analysis modules; FPGA-accelerated processing; Deep learning-based analysis; Advanced attack methodologies; Automated analysis workflows; Large dataset optimization; High-assurance security validation; Certification-oriented testing
Applications
Side-channel analysis, Power analysis, Electromagnetic analysis, Embedded security testing, Cryptographic implementation evaluation, Security validation, Advanced side-channel analysis, High-assurance security evaluation, Cryptographic security evaluation, Certification testing, Security research, Vulnerability assessment, Leakage assessment
Functionality
Signal acquisition, Oscilloscope control, Trace processing, Sample editing, Trace management, Trace assessment, Trace recovery, XYZ positioning, Data export, Measurement automation, Advanced pattern analysis, Workflow automation, Signal processing pipelines, Higher-order analysis, Template attacks, Deep learning analysis, Advanced trace alignment, Harmonics analysis, Notch filtering, Trace augmentation, Statistical analysis, Spectral analysis, Cryptographic analysis, TVLA testing, Known-key analysis, Fault analysis, Signal processing, Trace alignment, Trace import
License options
Floating license, USB-based portable license
License types
Perpetual, Subscription
DS2201A
DS2201A Inspector取得・信号処理は、サイドチャネル解析のための電力および電磁波測定の取得と準備を簡素化します。ハードウェア制御、信号取得、トレース管理、処理を統合環境に統合し、セキュリティチームが生データを一貫性のある解析対応データに変換できるよう支援します。信号のキャプチャから、トレースのトリミング、整理、評価に至るまで、DS2201Aは測定ワークフローの改善を支援し、漏洩検出、暗号解析、対抗策検証、高度なサイドチャネル評価のための信頼性の高いデータ基盤を確立します。
DS2201A Inspector取得・信号処理は、セキュリティチームが信頼性の高いサイドチャネル解析に必要な測定データを効率的に取得、準備、管理できるよう支援します。
Inspectorは、取得、ハードウェアとの相互作用、信号処理、トレース管理を構造化されたワークフローに統合します。ユーザーは電力および電磁波測定を収集し、後続の解析に向けてトレースを準備し、大規模なデータセットを効率的に管理できます。柔軟な取得オプションとトレース処理機能により、チームは漏洩評価や高度な暗号解析に進む前に、一貫性のあるデータセットを確立できます。
DS2202A
DS2202Aインスペクター解析プロフェッショナルは、すぐに使用できる包括的な解析手法のスイートを使用して、サイドチャネル測定データを有意義なセキュリティインサイトに変換します。統計解析やスペクトル解析から、漏洩評価、暗号検証、信号処理に至るまで、インスペクターはセキュリティチームが複雑なワークフローを一から構築することなく、脆弱性の特定や対策の評価を行えるよう支援します。経験豊富な評価者と成長中のセキュリティチームの両方に向けて設計されたDS2202Aは、脆弱性評価、セキュリティ検証、認証準備のための、構造化された再現性のあるサイドチャネル評価を実現します。
DS2202Aインスペクター解析プロフェッショナルは、漏洩の検出、脆弱性の調査、暗号実装の検証を行うための包括的な解析機能セットをセキュリティチームに提供します。
取得および準備された測定データを基盤として、インスペクターは統計解析、スペクトル解析、暗号評価、信号処理、トレース管理を構造化された環境に統合します。すぐに使用できる機能により、チームは測定データからセキュリティの結論へと効率的に移行しつつ、プロジェクト全体で一貫した再現性のある評価ワークフローを維持できます。
DS2203A
DS2203Aインスペクター解析プレミアムは、要求の厳しいセキュリティ評価に向けて、高度なサイドチャネル攻撃、自動化、パターン解析、および強化された信号処理によって解析プロフェッショナルの機能を拡張します。複雑で高度に保護された暗号実装を調査するように設計されており、高次攻撃、ディープラーニングベースの解析、高度なアライメント、自動化ワークフローなどの手法をサポートします。DS2203Aは、セキュリティ専門家が複雑なデータセットをより効率的に解析し、従来の手法では見逃される可能性のある脆弱性を発見し、高度な研究、検証、認証活動に向けて拡張性があり再現性のある評価を実行するのを支援します。
DS2203Aインスペクター解析プレミアムは、インスペクターSCAポートフォリオの中で最も高度な解析機能を提供し、セキュリティチームが複雑な実装の調査、評価ワークフローの自動化、および従来の解析手法を超える脆弱性の発見を行うのを支援します。
DS2202Aインスペクター解析プロフェッショナルに含まれるすべての機能を基盤として、プレミアムエディションでは、高度な暗号攻撃、パターン検出、ワークフロー自動化、強化された信号処理、およびトレース操作機能が追加されています。これらのツールは、経験豊富な評価者がますます洗練される対策に対処し、複雑または大規模なデータセットを効率的に解析するのに役立ちます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
Inspectorサイドチャネル解析ソフトウェアは、サイドチャネルセキュリティ評価における測定データの取得、処理、および解析のための統合環境を提供します。セキュリティチームが生信号から有意義な結果へと移行するのを支援し、漏洩検出、暗号解析、対抗策の検証、自動テストなどのアクティビティをサポートします。
サイドチャネル解析では、取得、準備、アライメント、解析、および比較を行う必要がある大量の測定トレースが生成されることがあります。専用ソフトウェアにより、これらのアクティビティが構造化されたワークフローに統合され、チームの手作業の削減、再現性の向上、および測定データからの有意義なセキュリティインサイトの抽出が可能になります。
Inspectorは、互換性のあるKeysightハードウェアと連携して、測定と解析のワークフローを接続します。セットアップに応じて、ソフトウェアはデータ取得、ハードウェア制御、信号処理、解析、自動化をサポートし、チームが共通の環境からサイドチャネル評価のより多くの部分を管理できるようにします。
適切な構成は、測定セットアップと評価の目的に応じて異なります。InspectorはKeysightデバイスセキュリティ・ハードウェアと密接に統合するように設計されていますが、特定のソフトウェアおよびハードウェアの要件はワークフローによって異なる場合があります。Keysightデバイスセキュリティチームは、既存または計画中のラボのセットアップに適した構成を特定するお手伝いをいたします。
3つのオプションは、サイドチャネル解析の異なる段階とレベルをサポートするように設計されています。
適切な構成は、テストの目的と評価の複雑さによって異なります。
Inspectorは、データ取得や信号処理からより高度な解析に至るまで、さまざまなレベルのサイドチャネル評価をサポートするように構成されています。これにより、組織は現在の要件に一致する機能を選択し、テストニーズの発展に合わせて解析機能を拡張することができます。
はい。Inspectorは、セキュリティチームがサイドチャネル漏洩に関する測定トレースを評価し、デバイスの動作が機密操作や暗号データと相関しているかどうかを調査できるように設計された解析機能を提供します。
はい。自動化はInspectorの重要な価値の一つであり、特に評価が大規模化および複雑化する中でその重要性が高まります。ソフトウェアの構成に応じて、チームは反復的な解析作業を自動化し、より大規模なデータセットやテストキャンペーン全体で評価を拡張することができます。
Inspectorは、以下をはじめとする幅広いユーザーや組織をサポートできます。
このソフトウェアは、豊富な経験を持つ専門家から、サイドチャネル解析能力を構築中のチームまで幅広くサポートします。
はい。Inspectorは、チームがサイドチャネル解析能力を構築するのをサポートすると同時に、経験豊富な評価者向けの高機能な機能も提供します。また、キーサイトでは、チームが実践的な知識を習得し、効果的なテストワークフローを確立できるよう、トレーニングや専門的なサポートも提供しています。
はい。キーサイトのデバイスセキュリティチームは、サイドチャネル解析の手法、テストワークフロー、ハードウェア、およびInspectorソフトウェアについて理解を深めるためのトレーニングオプションを提供しています。このトレーニングにより、新規ユーザーは実践的な専門知識を習得でき、経験豊富なチームは評価能力の強化や拡張を行うことができます。