DS2203Aインスペクター解析プレミアムは、要求の厳しいセキュリティ評価に向けて、高度なサイドチャネル攻撃、自動化、パターン解析、および強化された信号処理によって解析プロフェッショナルの機能を拡張します。複雑で高度に保護された暗号実装を調査するように設計されており、高次攻撃、ディープラーニングベースの解析、高度なアライメント、自動化ワークフローなどの手法をサポートします。DS2203Aは、セキュリティ専門家が複雑なデータセットをより効率的に解析し、従来の手法では見逃される可能性のある脆弱性を発見し、高度な研究、検証、認証活動に向けて拡張性があり再現性のある評価を実行するのを支援します。
Key Features
Premium analysis modules; FPGA-accelerated processing; Deep learning-based analysis; Advanced attack methodologies; Automated analysis workflows; Large dataset optimization; High-assurance security validation; Certification-oriented testing
Applications
Advanced side-channel analysis, High-assurance security evaluation, Cryptographic security evaluation, Certification testing, Security research, Vulnerability assessment
License types
Perpetual, Subscription
Functionality
Advanced pattern analysis, Workflow automation, Signal processing pipelines, Higher-order analysis, Template attacks, Deep learning analysis, Advanced trace alignment, Harmonics analysis, Notch filtering, Trace augmentation
License options
Floating license, USB-based portable license
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
DS2203Aインスペクター解析プレミアムは、インスペクターSCAポートフォリオの中で最も高度な解析機能を提供し、セキュリティチームが複雑な実装の調査、評価ワークフローの自動化、および従来の解析手法を超える脆弱性の発見を行うのを支援します。
DS2202Aインスペクター解析プロフェッショナルに含まれるすべての機能を基盤として、プレミアムエディションでは、高度な暗号攻撃、パターン検出、ワークフロー自動化、強化された信号処理、およびトレース操作機能が追加されています。これらのツールは、経験豊富な評価者がますます洗練される対策に対処し、複雑または大規模なデータセットを効率的に解析するのに役立ちます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。