Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
A análise de canal lateral gera grandes volumes de dados de medição, mas identificar insights significativos sobre segurança exige mais do que apenas a aquisição de sinais. O software Inspector Side-Channel Analysis oferece um ambiente integrado para adquirir, processar, analisar e validar dados de medição de canal lateral ao longo de todo o fluxo de trabalho de avaliação de segurança.
Desde a captura inicial do sinal e a preparação do traçado até análises estatísticas avançadas e ataques criptográficos, o Inspector ajuda as equipes de segurança a transformar medições brutas em resultados que podem ser utilizados na prática. Fluxos de trabalho automatizados, recursos de processamento de sinal e técnicas avançadas de análise permitem que os engenheiros identifiquem vazamentos com eficiência, avaliem a eficácia das contramedidas de segurança e avaliem a resiliência das implementações criptográficas contra ataques de canal lateral.
Projetado para laboratórios de segurança, instalações de avaliação, empresas de semicondutores e equipes de desenvolvimento de produtos, o software oferece suporte tanto à validação de segurança de rotina quanto à pesquisa avançada de vulnerabilidades. Seja na realização de avaliações de vazamento, testes de conformidade, preparação para certificação ou avaliações de canal lateral em grande escala, o Inspector fornece as ferramentas necessárias para otimizar a análise, melhorar a eficiência e aumentar a confiança nos resultados dos testes de segurança.
Capture, organize, limpe e processe traços de medição para criar uma base confiável para a análise de canal lateral.
Avaliar a segurança dos algoritmos criptográficos e verificar a conformidade com os requisitos do setor e de certificação.
Amplie os fluxos de trabalho de testes por meio da automação, de recursos avançados de análise e do suporte a grandes conjuntos de dados.
Key Features
Validated analysis methodologies; Expert-developed workflows; Extensible crypto leakage framework; Repeatable security evaluations, Certification-oriented testing; Accelerated vulnerability discovery, Consistent analysis results, Premium analysis modules; FPGA-accelerated processing; Deep learning-based analysis; Advanced attack methodologies; Automated analysis workflows; Large dataset optimization; High-assurance security validation; Certification-oriented testing
Applications
Side-channel analysis, Power analysis, Electromagnetic analysis, Embedded security testing, Cryptographic implementation evaluation, Security validation, Advanced side-channel analysis, High-assurance security evaluation, Cryptographic security evaluation, Certification testing, Security research, Vulnerability assessment, Leakage assessment
Functionality
Signal acquisition, Oscilloscope control, Trace processing, Sample editing, Trace management, Trace assessment, Trace recovery, XYZ positioning, Data export, Measurement automation, Advanced pattern analysis, Workflow automation, Signal processing pipelines, Higher-order analysis, Template attacks, Deep learning analysis, Advanced trace alignment, Harmonics analysis, Notch filtering, Trace augmentation, Statistical analysis, Spectral analysis, Cryptographic analysis, TVLA testing, Known-key analysis, Fault analysis, Signal processing, Trace alignment, Trace import
License options
Floating license, USB-based portable license
License types
Perpetual, Subscription
DS2201A
O DS2201A Inspector Acquisition and Signal Processing simplifica a aquisição e a preparação de medições de potência e eletromagnéticas para análise de canal lateral. Ele reúne o controle de hardware, a aquisição de sinais, o gerenciamento de traços e o processamento em um ambiente unificado, ajudando as equipes de segurança a transformar medições brutas em dados consistentes e prontos para análise. Desde a captura de sinais até o ajuste, a organização e a avaliação de traços, o DS2201A ajuda a melhorar os fluxos de trabalho de medição e a estabelecer uma base de dados confiável para detecção de vazamentos, análise criptográfica, validação de contramedidas e avaliações avançadas de canal lateral.
O DS2201A Inspector Acquisition and Signal Processing ajuda as equipes de segurança a capturar, preparar e gerenciar com eficiência os dados de medição necessários para uma análise confiável de canais laterais.
O Inspector integra aquisição de dados, interação com hardware, processamento de sinais e gerenciamento de traços em um fluxo de trabalho estruturado. Os usuários podem coletar medições de potência e eletromagnéticas, preparar traços para análise posterior e gerenciar com eficiência grandes conjuntos de dados. Opções flexíveis de aquisição e recursos de processamento de traços ajudam as equipes a estabelecer conjuntos de dados consistentes antes de avançarem para a avaliação de vazamentos e a análise criptográfica avançada.
DS2202A
O DS2202A Inspector Analysis Professional transforma dados de medição de canal lateral em insights significativos sobre segurança, utilizando um conjunto abrangente de métodos de análise prontos para uso. Desde análises estatísticas e espectrais até avaliação de vazamentos, validação criptográfica e processamento de sinais, o Inspector ajuda as equipes de segurança a identificar vulnerabilidades e avaliar contramedidas sem precisar criar fluxos de trabalho complexos do zero. Projetado tanto para avaliadores experientes quanto para equipes de segurança em crescimento, o DS2202A permite avaliações estruturadas e repetíveis de canal lateral para avaliação de vulnerabilidades, validação de segurança e preparação para certificação.
O DS2202A Inspector Analysis Professional oferece às equipes de segurança um conjunto abrangente de recursos de análise para detectar vazamentos, investigar vulnerabilidades e validar implementações criptográficas.
Com base em dados de medição coletados e preparados, o Inspector integra análise estatística, análise espectral, avaliação criptográfica, processamento de sinais e gerenciamento de traços em um ambiente estruturado. Recursos prontos para uso ajudam as equipes a passar de forma eficiente dos dados de medição às conclusões de segurança, mantendo fluxos de trabalho de avaliação consistentes e repetíveis em todos os projetos.
DS2203A
O DS2203A Inspector Analysis Premium amplia os recursos do Analysis Professional com ataques de canal lateral avançados, automação, análise de padrões e processamento de sinal aprimorado para avaliações de segurança exigentes. Projetado para investigar implementações criptográficas complexas e altamente protegidas, ele oferece suporte a técnicas que incluem ataques de ordem superior, análise baseada em aprendizado profundo, alinhamento avançado e fluxos de trabalho automatizados. O DS2203A ajuda especialistas em segurança a analisar conjuntos de dados complexos com mais eficiência, identificar vulnerabilidades que os métodos convencionais podem deixar passar e realizar avaliações escaláveis e repetíveis para atividades avançadas de pesquisa, validação e certificação.
O DS2203A Inspector Analysis Premium oferece os recursos de análise mais avançados do portfólio do Inspector SCA, ajudando as equipes de segurança a investigar implementações complexas, automatizar fluxos de trabalho de avaliação e identificar vulnerabilidades além das técnicas de análise convencionais.
Com base em todos os recursos incluídos no DS2202A Inspector Analysis Professional, a edição Premium acrescenta ataques criptográficos avançados, detecção de padrões, automação de fluxo de trabalho, processamento de sinal aprimorado e recursos de manipulação de rastros. Essas ferramentas ajudam avaliadores experientes a lidar com contramedidas cada vez mais sofisticadas e a analisar com eficiência conjuntos de dados complexos ou em grande escala.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
O software Inspector Side-Channel Analysis oferece um ambiente integrado para a aquisição, o processamento e a análise de dados de medição durante avaliações de segurança de canal lateral. Ele auxilia as equipes de segurança a transformar sinais brutos em resultados significativos, oferecendo suporte a atividades como detecção de vazamentos, análise criptográfica, validação de contramedidas e testes automatizados.
A análise de canal lateral pode gerar grandes volumes de traços de medição que precisam ser capturados, preparados, alinhados, analisados e comparados. Um software dedicado integra essas atividades em um fluxo de trabalho estruturado, ajudando as equipes a reduzir o esforço manual, melhorar a repetibilidade e extrair insights significativos sobre segurança a partir dos dados de medição.
O Inspector funciona em conjunto com hardware compatível da Keysight para integrar fluxos de trabalho de medição e análise. Dependendo da configuração, o software pode oferecer suporte à aquisição de dados, ao controle de hardware, ao processamento de sinais, à análise e à automação, permitindo que as equipes gerenciem melhor a avaliação de canais laterais a partir de um ambiente comum.
A configuração adequada depende da sua configuração de medição e dos objetivos de avaliação. O Inspector foi projetado para se integrar perfeitamente ao hardware do Keysight Device Security, mas os requisitos específicos de software e hardware podem variar de acordo com o fluxo de trabalho. A equipe do Keysight Device Security pode ajudar a identificar a configuração certa para a configuração do seu laboratório, seja ela existente ou planejada.
As três opções foram concebidas para dar suporte a diferentes etapas e níveis de análise de canal lateral:
A configuração correta depende dos seus objetivos de teste e da complexidade das suas avaliações.
O Inspector foi projetado para oferecer suporte a diferentes níveis de avaliação de canais laterais, desde a aquisição e o processamento de sinais até análises mais avançadas. Isso permite que as organizações selecionem os recursos que atendam às suas necessidades atuais e ampliem suas capacidades de análise à medida que suas necessidades de teste evoluem.
Sim. O Inspector oferece recursos de análise projetados para ajudar as equipes de segurança a avaliar registros de medição em busca de vazamentos por canal lateral e a investigar se o comportamento do dispositivo está correlacionado a operações confidenciais ou dados criptográficos.
Sim. A automação é um aspecto importante do valor do Inspector, especialmente à medida que as avaliações se tornam maiores e mais complexas. Dependendo da configuração do software, as equipes podem automatizar atividades repetitivas de análise e ampliar as avaliações para conjuntos de dados maiores e campanhas de teste.
O Inspector pode atender a uma variedade de usuários e organizações, incluindo:
O software pode apoiar tanto especialistas experientes quanto equipes que estão desenvolvendo suas habilidades em análise de canal lateral.
Sim. O Inspector pode apoiar as equipes no desenvolvimento de suas capacidades de análise de canal lateral, ao mesmo tempo em que oferece funcionalidades avançadas para avaliadores experientes. A Keysight também oferece treinamento e suporte especializado para ajudar as equipes a desenvolver conhecimentos práticos e estabelecer fluxos de trabalho de teste eficazes.
Sim. A equipe de Segurança de Dispositivos da Keysight oferece opções de treinamento para ajudar as equipes a compreender as metodologias de análise de canal lateral, os fluxos de trabalho de teste, o hardware e o software Inspector. O treinamento pode ajudar novos usuários a adquirir conhecimentos práticos, ao mesmo tempo em que permite que equipes experientes fortaleçam ou ampliem suas capacidades de avaliação.