Choose a country or area to see content specific to your location
旁通道分析會產生大量的量測數據,但要識別出有意義的安全洞察,不僅需要訊號擷取。Inspector 旁通道分析軟體提供了一個整合環境,用於在整個安全性評估工作流程中擷取、處理、分析和驗證旁通道量測數據。
從初始訊號擷取與軌跡準備,到先進的統計分析與密碼學攻擊,Inspector 可協助安全團隊將原始量測數據轉化為可行的結果。自動化工作流程、訊號處理功能以及先進的分析技術,使工程師能夠有效率地識別洩漏、評估安全對策的有效性,並評估密碼學實作對旁通道攻擊的韌性。
該軟體專為安全實驗室、評估設施、半導體公司和產品開發團隊而設計,支援例行安全性驗證以及先進的漏洞研究。無論是執行洩漏評估、合規性測試、認證準備還是大規模旁通道評估,Inspector 都提供了簡化分析、提高效率並增強安全性測試結果信心所需的工具。
擷取、組織、清理和處理量測軌跡,為旁通道分析建立可靠的基礎。
評估密碼學演算法的安全性,並驗證其是否符合產業與認證要求。
透過自動化、先進分析功能以及對大型資料集的支援,來擴展測試工作流程。
Key Features
Validated analysis methodologies; Expert-developed workflows; Extensible crypto leakage framework; Repeatable security evaluations, Certification-oriented testing; Accelerated vulnerability discovery, Consistent analysis results, Premium analysis modules; FPGA-accelerated processing; Deep learning-based analysis; Advanced attack methodologies; Automated analysis workflows; Large dataset optimization; High-assurance security validation; Certification-oriented testing
Applications
Side-channel analysis, Power analysis, Electromagnetic analysis, Embedded security testing, Cryptographic implementation evaluation, Security validation, Advanced side-channel analysis, High-assurance security evaluation, Cryptographic security evaluation, Certification testing, Security research, Vulnerability assessment, Leakage assessment
Functionality
Signal acquisition, Oscilloscope control, Trace processing, Sample editing, Trace management, Trace assessment, Trace recovery, XYZ positioning, Data export, Measurement automation, Advanced pattern analysis, Workflow automation, Signal processing pipelines, Higher-order analysis, Template attacks, Deep learning analysis, Advanced trace alignment, Harmonics analysis, Notch filtering, Trace augmentation, Statistical analysis, Spectral analysis, Cryptographic analysis, TVLA testing, Known-key analysis, Fault analysis, Signal processing, Trace alignment, Trace import
License options
Floating license, USB-based portable license
License types
Perpetual, Subscription
DS2201A Inspector 擷取與訊號處理軟體可協助安全團隊更有效地擷取、準備和管理可靠旁通道分析所需的量測資料。
Inspector 將擷取、硬體互動、訊號處理和追跡檔管理整合至結構化的工作流程中。使用者可以收集電源和電磁量測數據、為後續分析準備追跡檔,以及高效管理大型資料集。靈活的擷取選項與追跡檔處理功能,可協助團隊在進行洩漏評估和進階密碼學分析之前,建立一致的資料集。
DS2202A Inspector 專業版分析軟體為安全團隊提供一套完整的分析功能,用於偵測洩漏、調查漏洞以及驗證密碼學實作。
以已擷取和準備好的量測資料為基礎,Inspector 將統計分析、頻譜分析、密碼學評估、訊號處理與追跡檔管理整合至結構化環境中。隨取即用的功能可協助團隊有效率地從量測資料過渡至安全性結論,同時在多個專案中維持一致且可重複的評估工作流程。
DS2203A Inspector Analysis Premium 提供 Inspector SCA 產品組合中最先進的分析功能,可協助安全團隊調查複雜的實作、自動化評估工作流程,並揭露超越傳統分析技術的漏洞。
在 DS2202A Inspector Analysis Professional 的所有功能基礎上,Premium 版本增加了高階密碼學攻擊、圖樣偵測、工作流程自動化、增強型訊號處理和軌跡操作功能。這些工具可協助經驗豐富的評估人員應對日益複雜的對策,並有效率地分析複雜或大規模的資料集。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
Inspector 旁通道分析軟體提供整合式環境,用於在旁通道安全性評估期間擷取、處理與分析量測資料。它可協助安全團隊從原始訊號轉化為有意義的結果,支援洩漏偵測、密碼學分析、對策驗證與自動化測試等活動。
旁通道分析會產生大量的量測軌跡,需要進行擷取、準備、對齊、分析與比較。專用軟體將這些活動納入結構化工作流程中,有助於團隊減少手動操作、提高可重複性,並從量測資料中萃取出有意義的安全性見解。
Inspector 與相容的 Keysight 硬體協同運作,以連接量測與分析工作流程。根據設置而定,該軟體可支援擷取、硬體控制、訊號處理、分析與自動化,讓團隊能夠在共同的環境中管理更多 side-channel 評估。
適當的配置取決於您的量測設置與評估目標。Inspector 旨在與 Keysight Device Security 硬體緊密整合,但特定的軟體與硬體需求可能會因工作流程而異。Keysight Device Security 團隊可以協助您為現有或計劃中的實驗室設置找出正確的配置。
這三個選項旨在支援 side-channel 分析的不同階段與層級:
正確的配置取決於您的測試目標與評估的複雜度。
Inspector 的架構旨在支援不同層級的 side-channel 評估,從擷取與訊號處理到更進階的分析。這讓組織能夠選擇符合目前需求的弁鈒屭b測試需求發展時擴充其分析弁遄C
可以。Inspector 提供分析弁遄A旨在協助安全團隊評估量測 trace 的 side-channel 外洩情況,並調查裝置行為是否與敏感操作或密碼學資料相關聯。
可以。自動化是 Inspector 價值的重要部分,特別是當評估變得更大且更複雜時。根據軟體配置,團隊可以自動化重複的分析活動,並在更大的資料集與測試專案中擴充評估規模。
Inspector 可以支援各種使用者與組織,包括:
該軟體可以支援資深專家以及正在建立 side-channel 分析弁鄋漱}發團隊。
可以。Inspector 能夠在團隊建立 side-channel 分析弁鄋陪顳H支援,同時也為經驗豐富的評估人員提供進階功能。Keysight 還提供培訓與專家支援,協助團隊培養實務知識並建立有效的測試工作流程。
是的。是德科技裝置安全性團隊提供培訓選項,以協助團隊了解旁通道分析方法、測試工作流程、硬體和 Inspector 軟體。培訓可以幫助新使用者建立實務專業知識,同時使經驗豐富的團隊能夠強化或擴充其評估能力。