Inspector 取得および信号処理

DS2201A Inspector取得・信号処理は、サイドチャネル解析のための電力および電磁波測定の取得と準備を簡素化します。ハードウェア制御、信号取得、トレース管理、処理を統合環境に統合し、セキュリティチームが生データを一貫性のある解析対応データに変換できるよう支援します。信号のキャプチャから、トレースのトリミング、整理、評価に至るまで、DS2201Aは測定ワークフローの改善を支援し、漏洩検出、暗号解析、対抗策検証、高度なサイドチャネル評価のための信頼性の高いデータ基盤を確立します。

製品画像
  • Applications

    Side-channel analysis, Power analysis, Electromagnetic analysis, Embedded security testing, Cryptographic implementation evaluation, Security validation

  • License types

    Perpetual, Subscription

  • Functionality

    Signal acquisition, Oscilloscope control, Trace processing, Sample editing, Trace management, Trace assessment, Trace recovery, XYZ positioning, Data export, Measurement automation

  • License options

    Floating license, USB-based portable license

  • Key Features

    Validated analysis methodologies; Expert-developed workflows; Extensible crypto leakage framework; Repeatable security evaluations, Certification-oriented testing; Accelerated vulnerability discovery, Consistent analysis results

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

DS2201A Inspector取得・信号処理は、セキュリティチームが信頼性の高いサイドチャネル解析に必要な測定データを効率的に取得、準備、管理できるよう支援します。

Inspectorは、取得、ハードウェアとの相互作用、信号処理、トレース管理を構造化されたワークフローに統合します。ユーザーは電力および電磁波測定を収集し、後続の解析に向けてトレースを準備し、大規模なデータセットを効率的に管理できます。柔軟な取得オプションとトレース処理機能により、チームは漏洩評価や高度な暗号解析に進む前に、一貫性のあるデータセットを確立できます。

  • サポートされている測定ハードウェアおよびテストセットアップ全体で、サイドチャネルデータの取得を制御し、効率化します。
  • セキュリティが重要となる組み込みデバイスから、高品質な電力および電磁波測定を取得します。
  • トリミング、パディング、反転、反転(ネゲート)などの編集操作を使用して、解析用の生測定トレースを準備します。
  • データのエクスポート、分割、混合、並べ替え、転置を行う機能により、大規模なトレースデータセットを効率的に管理します。
  • 測定トレースを評価および復元し、高度な解析の前にデータの品質を向上させます。
  • オシロスコープ、シミュレーション、XY、レガシー取得環境など、複数の取得ワークフローをサポートします。
  • 漏洩評価と暗号解析のための信頼性の高い基盤を提供する、一貫性のある解析対応データセットを作成します。
  • 統合された取得および信号処理ワークフローにより、反復的なデータ準備タスクを削減します。
  • 共通のソフトウェア環境内で、電力および電磁波のサイドチャネル解析の両方をサポートします。
  • 高度なInspector解析のためのスケーラブルな基盤を構築し、チームが信号取得からより詳細な統計的および暗号的評価へと進むことを可能にします。