DS2201A Inspector取得・信号処理は、サイドチャネル解析のための電力および電磁波測定の取得と準備を簡素化します。ハードウェア制御、信号取得、トレース管理、処理を統合環境に統合し、セキュリティチームが生データを一貫性のある解析対応データに変換できるよう支援します。信号のキャプチャから、トレースのトリミング、整理、評価に至るまで、DS2201Aは測定ワークフローの改善を支援し、漏洩検出、暗号解析、対抗策検証、高度なサイドチャネル評価のための信頼性の高いデータ基盤を確立します。
Applications
Side-channel analysis, Power analysis, Electromagnetic analysis, Embedded security testing, Cryptographic implementation evaluation, Security validation
License types
Perpetual, Subscription
Functionality
Signal acquisition, Oscilloscope control, Trace processing, Sample editing, Trace management, Trace assessment, Trace recovery, XYZ positioning, Data export, Measurement automation
License options
Floating license, USB-based portable license
Key Features
Validated analysis methodologies; Expert-developed workflows; Extensible crypto leakage framework; Repeatable security evaluations, Certification-oriented testing; Accelerated vulnerability discovery, Consistent analysis results
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
DS2201A Inspector取得・信号処理は、セキュリティチームが信頼性の高いサイドチャネル解析に必要な測定データを効率的に取得、準備、管理できるよう支援します。
Inspectorは、取得、ハードウェアとの相互作用、信号処理、トレース管理を構造化されたワークフローに統合します。ユーザーは電力および電磁波測定を収集し、後続の解析に向けてトレースを準備し、大規模なデータセットを効率的に管理できます。柔軟な取得オプションとトレース処理機能により、チームは漏洩評価や高度な暗号解析に進む前に、一貫性のあるデータセットを確立できます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。